{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona - Hane; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; vit",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD 3-polig</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med låsspak är den pluggbara lösningen för din applikation i kopplingsskåp, på kretskort eller för belysningsanslutningar. Färgkodningen och den mekaniska kodningen av de pluggbara installationskontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. Den pluggbara installationskontakten är skyddad i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Det resulterar i att användarnas fingrar aldrig kommer i kontakt med strömförande element. <i>WINSTA</i>® RD: Lösningar från denna produktlinje passar i borrhål och ledningar med diametrar upp till 20 mm. Denna produkt uppfyller alla minsta brandskyddskrav för brandklass E; därför kan den användas i domäner där brandsäkerhet är relevant.<br/><br/><h3>Snabb, felfri montering tack vare kabelenhet från WAGO</h3><br/><br/>Kabeln är förmonterad en hona och en hane. WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är optimalt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det garanterar snabb, säker och framför allt felfri installation av komponenter och kablar. Välj hållbarhet och kvalitet – <i>WINSTA</i>® RD pluggbar installationskontakt med låsning från WAGO gör installationen av elektriska komponenter betydligt enklare. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>spara tid, eftersom inga ledningar behövs på byggarbetsplatsen</li><li>lämplig för alla applikationer</li><li>flexibel installation för att spara tid</li><li>snabbt byte av defekta enheter under pågående drift</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/006-302",
"sku" : "774-9993/006-302",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820758-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnelpTOHhNek14TXpZd09ETXhPVEF3Tmk4eU1EQmZOemd5TURjMU9GOUVSUzVxY0djfDRjYjVhOGUzZGVmN2E4ZGEyZDZmOTM3YzMxYjQzMjg3NzczZWQ2MjBiYTZiNjJkNTQyZGM1MWU1ZTJmZmQxYmY",
"gtin13" : "4045454320522",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9993_006-302"
}