{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona - Hane; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 5 m; 1,50 mm²; vit",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD märkström 16 A</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med låsspak säkerställs snabb, korrekt montering. För ökad säkerhet tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten är skyddad i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Det betyder att användarnas fingrar aldrig kommer i kontakt med energisatta element. Med <i>WINSTA</i>® RD har vi introducerat en produktlinje som passar perfekt in i ledningar eller borrhål tack vare sin design. Enligt den europeiska CPR är brandklassen för de kablar som används i byggandet också avgörande för byggnadssäkerheten. För hus med normal säkerhetskrav är kabelenheter med brandklass E lämpliga.<br/><br/><h3>Snabba, säkra pluggbara anslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabeln är förmonterad en hona och en hane. WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och alltså effektivare, mer tillförlitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem minskar tid som ägnas åt montering och fel under installationen på byggarbetsplatsen. Nu kan du också sänka installationskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>produkter som är perfekt skräddarsydda för dina krav garanterar säker användning</li><li>med A-kodning för ett stort antal applikationer</li><li>måttanpassad</li><li>snabb säker montering</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/006-502",
"sku" : "774-9993/006-502",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820758-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnelpTOHhNek14TXpZd09ETXhPVEF3Tmk4eU1EQmZOemd5TURjMU9GOUVSUzVxY0djfDRjYjVhOGUzZGVmN2E4ZGEyZDZmOTM3YzMxYjQzMjg3NzczZWQ2MjBiYTZiNjJkNTQyZGM1MWU1ZTJmZmQxYmY",
"gtin13" : "4045454320560",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9993_006-502"
}