{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona - Hane; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 3 m; 2,50 mm²; svart",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD 3-polig</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skyddstyp IP20 är den pluggbara lösningen för användning i kopplingsskåp, för belysningsanslutningar eller på kretskort. Färgkodningen och den mekaniska kodningen av de pluggbara installationskontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. Den pluggbara installationskontakten erbjuder beröringssäkert skydd enligt skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Den här produkten har en märkström på 20 A – så den är också lämplig för hög effektbelastning. <i>WINSTA</i>® RD har en rund konstruktion, för installation i rör med en inre diameter på 20 mm, t.ex. i prefabricerade hus. Enligt den europeiska CPR är brandklassen för de kablar som används i byggandet även avgörande för byggnadssäkerheten. För hus med normal säkerhetskrav är kabelenheter med brandklass E lämpliga.<br/><br/><h3>Snabba, säkra pluggbara anslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten tillhandahålls en hona och en hane. WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och alltså snabbare, mer tillförlitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem minskar monteringstider och installationsfel på byggarbetsplatsen. Välj hållbarhet och kvalitet – <i>WINSTA</i>® RD pluggbar installationskontakt med brandklass E från WAGO gör installationen av elektriska komponenter synligt enklare. <br/><br/><ul><br/><li>pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling</li><li>produkter som är perfekt skräddarsydda för dina krav garanterar säker användning</li><li>med A-kodning för användning i många allmänna elapplikationer</li><li>redo att installeras och användas omedelbart</li><li>snabbt byte av defekta enheter under pågående drift</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/007-301",
"sku" : "774-9993/007-301",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJobU55OHhNek14TXpZd01EVTFNams1TUM4eU1EQmZOemd5TURjME9WOUVSUzVxY0djfGNkYjBhMzNmMjMwNjRlMzVkMzkzN2I4ZTA1MGYyYTY3ZWVkNjg0OGRjNmFhMjFmNmU1MTEzN2Y3ZDA2OWRhYjk",
"gtin13" : "4045454320683",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9993_007-301"
}