{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona - Hane; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 5 m; 2,50 mm²; svart",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skydd mot felkoppling</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD A-kodning möjliggör installation av mångtrådiga och entrådiga ledare. För ökad säkerhet tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten erbjuder skydd mot beröring enligt skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Den här produkten har en märkström på 20 A – så den är också lämplig för hög effektbelastning. Med <i>WINSTA</i>® RD har vi introducerat en produktlinje som passar perfekt in i borrhål eller ledningar tack vare sin design. Denna produkt uppfyller alla grundläggande säkerhetskrav för brandklass E; alltså kan den användas i domäner där brandsäkerhet är relevant.<br/><br/><h3>Snabba, säkra pluggbara anslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabeln är förmonterad en hona och en hane. WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och därmed effektivare, mer tillförlitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem minskar tid som ägnas åt montering och fel under installationen på byggarbetsplatsen. Nu kan du också sänka monteringskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbara installationskontakter med märkning eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>produkter som är perfekt skräddarsydda för dina krav garanterar säker användning</li><li>med A-kodning för användning i många allmänna elapplikationer</li><li>redo att installeras och användas omedelbart</li><li>snabb säker montering</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/007-501",
"sku" : "774-9993/007-501",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJobU55OHhNek14TXpZd01EVTFNams1TUM4eU1EQmZOemd5TURjME9WOUVSUzVxY0djfGNkYjBhMzNmMjMwNjRlMzVkMzkzN2I4ZTA1MGYyYTY3ZWVkNjg0OGRjNmFhMjFmNmU1MTEzN2Y3ZDA2OWRhYjk",
"gtin13" : "4045454320720",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9993_007-501"
}