{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona/öppen ände; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; vit",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skyddstyp IP20</h2><br/><br/>Använd smidiga pluggbara anslutningar istället för arbetsamma skruvanslutningar: med kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skyddstyp IP20. För ökad säkerhet tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten är skyddad i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Det betyder att användarnas fingrar aldrig kommer i kontakt med strömförande element. <i>WINSTA</i>® RD: Lösningar från denna produktlinje passar i borrhål och ledningar med diametrar upp till 20 mm. Enligt den europeiska CPR är brandklassen för de kablar som används i byggandet även väsentligt för byggnadssäkerheten. För byggnader med normal säkerhetskrav är kabelenheter med brandklass E lämpliga.<br/><br/><h3>Snabba, säkra pluggbara anslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabeln är förmonterad en hona och öppen ände. WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och därmed effektivare, mer tillförlitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem minskar tid som ägnas åt montering och installationsfel på byggarbetsplatsen. Nu kan du också sänka installationskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>produkter som är perfekt skräddarsydda för dina krav garanterar säker användning</li><li>med A-kodning för användning i ett stort antal allmänna elapplikationer</li><li>redo att installeras och användas omedelbart</li><li>snabbt byte av defekta enheter under pågående drift</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/106-102",
"sku" : "774-9993/106-102",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820744-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa01TOHhNek14TXpVNU9UUTNNVFkwTmk4eU1EQmZOemd5TURjME5GOUVSUzVxY0djfDI4NmUwYjNhNGUxNWIzOWQ3OGQwMGVlNDExNzE5NTI0N2VjYmMzYmVlOGIxOGEyZjNlODdkMDgxODk4YzMzYjU",
"gtin13" : "4045454321147",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9993_106-102"
}