{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona/öppen ände; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²; vit",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD A-kodning</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skydd mot felkoppling möjliggör montering av mångtrådiga och entrådiga ledare. Den mekaniska kodningen och färgkodningen av de pluggbara installationskontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. Den pluggbara installationskontakten är skyddad i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Det resulterar i att användarnas fingrar aldrig kommer i kontakt med elektrifierade element. Med <i>WINSTA</i>® RD har vi skapat en produktlinje som passar perfekt in i ledningar eller borrhål tack vare sin design. Byggnadssäkerheten måste alltid säkerställas, även efter elinstallationsskedet. De standardiserat säkerhetskraven i samband med EU CPR uppfylls av denna produkt genom brandklass E.<br/><br/><h3>Pluggbara anslutningar istället för skruvanslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten tillhandahålls en hona och öppen ände. WINSTA® pluggbara anslutningssystem möjliggör pluggbar elektrisk installation. Detta sparar tid, sänker kostnaderna och minskar behovet av service. Dra nytta av den pluggbara versionen av vår underhållsfria fjäderanslutningsteknik också! Planera din installation med <i>WINSTA</i>® RD pluggbara installationskontakter med dragavlastningskåpa från WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling</li><li>produkter som är perfekt skräddarsydda för dina krav garanterar säker användning</li><li>för alla nätapplikationer</li><li>redo att installeras och användas omedelbart</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/106-702",
"sku" : "774-9993/106-702",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820744-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa01TOHhNek14TXpVNU9UUTNNVFkwTmk4eU1EQmZOemd5TURjME5GOUVSUzVxY0djfDI4NmUwYjNhNGUxNWIzOWQ3OGQwMGVlNDExNzE5NTI0N2VjYmMzYmVlOGIxOGEyZjNlODdkMDgxODk4YzMzYjU",
"gtin13" : "4045454321260",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9993_106-702"
}