{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hane/öppen ände; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; vit",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skydd mot felkoppling</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med skydd mot felkoppling möjliggör installation av mångtrådiga och entrådiga ledare. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och underhållsfri installation av alla komponenter. Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av fasta föremål i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Med <i>WINSTA</i>® RD har vi skapat en produktlinje som passar som en handske in i borrhål eller ledningar på grund av sin design. Denna produkt uppfyller alla minsta säkerhetskrav för brandklass E; som ett resultat kan den användas i domäner där brandsäkerhet är relevant.<br/><br/><h3>Snabba, säkra pluggbara anslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten tillhandahålls en hane och öppen ände. WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är optimalt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det garanterar snabb, säker och framför allt felfri installation av komponenter och kablar. Nu kan du också kapa monteringskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbara installationskontakter med märkning eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>produkter som är perfekt skräddarsydda för dina krav garanterar säker användning</li><li>lämplig för alla applikationer</li><li>anpassade lösningar</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/206-102",
"sku" : "774-9993/206-102",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820759-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMk5DOHhNek14TXpVNU9ETTVNRE13TWk4eU1EQmZOemd5TURjMU9WOUVSUzVxY0djfDg2OTE0ZDRjYWZlZDAwYWVhYmY5MGVmM2I3MWMyODBjMTQxZTNlNTFmY2FjNDhmNjJlNDJiYTkyZmU1MjdkOWM",
"gtin13" : "4045454323394",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9993_206-102"
}