{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona/öppen ände; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 5 m; 2,50 mm²; svart",
"description" : "<h2>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD med dragavlastning</h2><br/><br/>Kabelmontage <i>WINSTA</i>® RD märkström 20 A är den pluggbara lösningen för användning i kopplingsskåp, på kretskort eller för belysningsanslutningar. För ökad säkerhet tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten är skyddad i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Det resulterar i att användarnas fingrar aldrig kommer i kontakt med elektrifierade element. Denna pluggbara installationskontakt används för elektriska strömmar upp till 20 A. Därför är produkten även lämplig för höga effektbelastningar. <i>WINSTA</i>® RD har en rund konstruktion, för installation i rör med en inre diameter på 20 mm, t.ex. i prefabricerade hus. Byggnadssäkerheten måste alltid säkerställas, även efter elinstallationsskedet. De grundläggande säkerhetskraven i samband med EU CPR är helt nöjda med denna produkt genom brandklass E.<br/><br/><h3>Snabba, säkra pluggbara anslutningar – kabelenheter från WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten är utrustad en hona och öppen ände. WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är optimalt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det erbjuder snabb, säker och framför allt felfri installation av komponenter och kablar. Nu kan du också minska installationskostnaderna utan att kompromissa med säkerhet och kvalitet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>spara tid, eftersom inga ledningar behövs på byggarbetsplatsen</li><li>med A-kodning för ett stort antal applikationer</li><li>redo att installeras och användas omedelbart</li><li>snabbt byte av defekta enheter under pågående drift</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/3207-501",
"sku" : "774-9993/3207-501",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820743-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoaE1TOHhNek14TXpZd09URTNNRGszTkM4eU1EQmZOemd5TURjME0xOUVSUzVxY0djfDcxZDM2MWYzY2FkZjQyMzU1MTAzOGFjOTYwNTkzMWVkZGFjZTI0MzhlYTY4MWQ4YmQ0ZDk0NmI3NjAxMjZkNzM",
"gtin13" : "4055143581035",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/foermonterad-anslutningskabel/p/774-9993_3207-501"
}