{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Hankontakt; med dragavlastande kåpa; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; vit",
"description" : "<h2>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI A-kodning</h2><br/><br/>Använd smidiga pluggbara anslutningar istället för krångliga skruvanslutningar: med hane <i>WINSTA</i>® MIDI med skydd mot felkoppling. WAGO pluggbara installationskontakter är användbara i kraft och belysningslösningar. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och säker installation av alla komponenter. Den pluggbara installationskontakten är skyddad i enlighet med skyddstyp IP20 (Endast i anslutet läge och säkrat med dragavlastning IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden!)). Det resulterar i att användarnas fingrar aldrig kommer i kontakt med aktiva kontaktelement. Standardiserade elapplikationer för nästan alla användningsområden kan realiseras med pluggbara installationskontakter <i>WINSTA</i>® MIDI med A-kodning. Denna pluggbara installationskontakt kan användas för elektriska strömmar upp till 25 A. Därför är produkten även lämplig för höga effektbelastningar. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik finns i ett brett utbud av individuella produkter som du kan använda för snabb, enkel och maximal flexibel elinstallation. Denna produkt levereras från fabriken med ett infästningsalternativ för låsning mellan kontakter. Det säkerställer att den pluggbara anslutningen har en säker dragavlastning, vilket bidrar till att minska behovet av underhåll. Skallängden är 55 mm.<br/><br/><h3>Lägre kostnader genom snabb driftsättning och eliminering av servicekostnader – lösningar från <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem möjliggör pluggbar elektrisk installation. Detta sparar tid, sänker kostnaderna och minskar behovet av service. Välj hållbarhet och kvalitet – <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installationskontakt med skydd mot felkoppling från WAGO gör installationen av elektriska komponenter väsentligt enklare. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>enkla kretsar</li><li>lämplig för alla applikationer</li><li>flexibel installation för att spara tid</li><li>snabb säker montering</li></ul>",
"mpn" : "770-335",
"sku" : "770-335",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347826-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDczfGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyZzVNeTh4TkRBd01qUXpNamsyTmpZNE5pOHlNREJmTmpNME56Z3lObDlFUlM1cWNHY3w1YjM1MDJlMWU1ZWFiOGZhY2YyYzZmNWY2ZDljMDE1ODdlZWI1YzU5NTIwMzQxZGVhYzE4YTE3ZjZmODI4NWNk",
"gtin13" : "4044918254700",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/hankontakt/p/770-335"
}