MCS MINI HD Artikel nr. 713-1108/037-9037

Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 16-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; direkttryck; 1,50 mm²; svart

Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 16-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; direkttryck; 1,50 mm²; svart
Vänta ...
PU (SPU): 25 Bit
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 16-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; direkttryck; 1,50 mm²; svart
Vänta ...
PU (SPU): 25 Bit
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Noteringar
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Plug-in anslutning
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
: 713-1110/037-9037
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 20-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; direkttryck; 1,50 mm²; svart
: 2092-1103/002-1000
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 3-polig; Gripplatta skjutbar kontaktfrigöring; direkttryck; 2,50 mm²; ljusgrå
: 2092-1105/002-1000
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 5-polig; Gripplatta skjutbar kontaktfrigöring; direkttryck; 2,50 mm²; ljusgrå
: 2092-1108/002-1000
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 8-polig; Gripplatta skjutbar kontaktfrigöring; direkttryck; 2,50 mm²; ljusgrå
: 2092-1112/002-1000
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 12-polig; Gripplatta skjutbar kontaktfrigöring; direkttryck; 2,50 mm²; ljusgrå
: 210-115
Bärskena, stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm bred; 2 m; hålad; enligt EN 60715; "Hålets bredd 18 mm; silverfärgad
: 280-309
Ändplatta; 2,5 mm bred; orange
: 280-901
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 713-1103/037-9037
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 6-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; direkttryck; 1,50 mm²; svart
: 713-1104/037-9037
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 8-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; direkttryck; 1,50 mm²; svart
: 713-1107/037-9037
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 14-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; direkttryck; 1,50 mm²; svart
: 713-1112/037-9037
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 24-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; direkttryck; 1,50 mm²; svart
: 713-1114/037-9037
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 28-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; direkttryck; 1,50 mm²; svart
: 713-1115/037-9037
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 30-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; direkttryck; 1,50 mm²; svart
: 713-1116/037-9037
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 32-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; direkttryck; 1,50 mm²; svart
: 723-608/019-000
Hankontakt, 1 ledare; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 7,5 mm; 8-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Klämkrage; 2,50 mm²; ljusgrå
: 831-3105/037-9037
1 ledare honkontakt; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm² ...; Delning 7,62 mm; 5-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Yttre låsspakar; direkttryck; 10,00 mm²; ljusgrå