{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 22-polig; 100 % skydd mot felkoppling; 1,50 mm²; svart",
"description" : "<ul><li>Universell anslutning för alla ledartyper</li><li>Unikt, kompakt, tvåvånings anslutningssystem för ledartvärsnitt upp till 1,5 mm<sup>2</sup></li><li> "Tråd-till-kort"-kontakter med hög densitet för användning i mycket trånga utrymmen</li><li>Centrerade dragavlastningsplattor förankrar ledare, samtidigt som de fungerar som bekvämt anslutnings- och frånkopplingshandtag. De ger också enkel tillgång till driftslots - även när ledningarna är dragna.</li><li>Kodningsfingrar ger 100 % skydd mot felkoppling</li></ul>",
"mpn" : "713-1111",
"sku" : "713-1111",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001a0000e986000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyZzVaQzh4TkRBd01UVTBORE0yTkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNV0V3TURBd1pUazROakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjMGQzNDM0NzlmZmUwODVlZjlmZDRlZWU1YzVjMDU5MDFhNzQwNGY3ZTljMmE4MGIzZTVmYTk0MzY2OTRlMzM",
"gtin13" : "4045454696108",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/honkontakt-1-ledare-2-rad/p/713-1111"
}