{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontakt för kretskort; vinklad; 5-polig; Cod. B; ljusgrön",
"description" : "<h2>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI 5-polig</h2><br/><br/>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI B-kodning är kompakta men kraftfulla kretskortsplintar. De erbjuder bekväm drift och bästa möjliga flexibilitet vid installation. Vårt stora antal av pluggbara PCB-kontakter med varierande insättningsriktningar och driftsvarianter erbjuder dig hela tiden perfekt lösning för din applikation. För ökad säkerhet tillhandahålls PCB-kontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling B-kodning gör att <i>WINSTA</i>® MIDI PCB-kontakt kan användas för applikationskontroll inom domänerna automation, robotik och maskinteknik. Denna PCB-kontakt kan användas för elektriska strömmar upp till 25 A. Därför är produkten även lämplig för höga effektbelastningar. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik finns i ett brett utbud av individuella produkter som du kan använda för snabb, enkel, flexibel och säker elektrisk installation.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik – pluggbar installation istället för tidskrävande skruvanslutningar!</h3><br/><br/>WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är optimalt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det erbjuder felfri installation av kablar och komponenter, snabbt och pålitligt. Välj hållbarhet och kvalitet – <i>WINSTA</i>® MIDI PCB-kontakt med märkning från WAGO gör installationen av elektriska komponenter synligt enklare. <br/><br/><ul><br/><li>pcb-kontakter med skydd mot felkoppling</li><li>enkla kretsar</li><li>för automationscontrollers</li><li>snabbt byte av defekta enheter under pågående drift</li></ul>",
"mpn" : "770-875/011-000",
"sku" : "770-875/011-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000013000197fa000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkwfGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyZ3dNUzh4TkRZNU1ESXlNVFUxTlRjME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVE13TURBeE9UZG1ZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc4ODg4N2I2OGE3YTg1Njk3MzNmZTY3YTFhYmU5MDBhYmQ5ZWNmMmFlMDA2NTRiMTdjNDUxOGQyM2E5NDY2MmE",
"gtin13" : "4050821446330",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/kontakt-foer-kretskort/p/770-875_011-000"
}