{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontakt för kretskort; vinklad; 3-polig; Cod. A; svart",
"description" : "<h2>Hane <i>WINSTA</i>® MINI med skydd mot felkoppling</h2><br/><br/>WAGO erbjuder olika anslutningstekniklösningar för anslutning av enheter, till exempel hanen <i>WINSTA</i>® MINI märkström 16 A. De pluggbara PCB-kontakterna med fjäderanslutningsteknik och Push-in CAGE CLAMP®-teknik från WAGO möjliggör smidiga, slagtåliga, underhållsfria terminalanslutningar. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och underhållsfri installation av alla komponenter. Tack vare färgkodningen och den mekaniska A-kodningen av PCB-kontakter <i>WINSTA</i>® MINI kan du tydligt urskilja olika kretsar. Särskilt där utrymmet är trångt visar vårt minsta pluggbara anslutningssystem, <i>WINSTA</i>® MINI, konsekvent sina fördelar. Det sparar utrymme och, med Push-in CAGE CLAMP® fjädertrycksanslutningsteknik, sparar det kan installeras snabbt tid, då anslutningen är lättskött och inga skruvförband.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik – pluggbar installation istället för tidskrävande skruvanslutningar!</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem möjliggör pluggbar elektrisk installation. Detta sparar tid, sänker kostnaderna och minskar behovet av service. Nu kan du också kapa monteringskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet: <i>WINSTA</i>® MINI PCB-kontakter med låsning eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>enkel verktygsfri användning, ett brett utbud av kodningsalternativ</li><li>med A-kodning för användning i många allmänna elapplikationer</li><li>snabbt byte av defekta enheter under pågående drift</li></ul>",
"mpn" : "890-813/011-000",
"sku" : "890-813/011-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c000081ac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMyfGltYWdlL2pwZWd8YURreUwyZzRNUzh4TkRZNE9EZzNNak01T0RnM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBd09ERmhZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxM2FhNzBkYzljOGFlM2VhYmFjMjVhY2NhM2ZhNDliN2FjYTQxZjQ2ODk2MDViZmQ5NDQzMzM1ODQyMmQ1YmI",
"gtin13" : "4050821695691",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/kontakt-foer-kretskort/p/890-813_011-000"
}