{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontakt för kretskort; vinklad; 2-polig; Cod. B; grå",
"description" : "<h2>Hane <i>WINSTA</i>® MINI 2-polig</h2><br/><br/>WAGO erbjuder olika anslutningstekniklösningar för anslutning av enheter, till exempel hanen <i>WINSTA</i>® MINI med låsspak. Våra pluggbara PCB-kontakter ger dig ett mångsidigt pluggbart anslutningssystem för dina enheter som uppfyller alla förhållanden för en robust enhetsanslutning. Den mekaniska kodningen och färgkodningen av PCB-kontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. B-kodning gör att <i>WINSTA</i>® MINI PCB-kontakt kan användas för kontroll i applikationer inom domänerna automation, maskinteknik och robotik. <i>WINSTA</i>® MINI följer trenden mot miniatyrisering. Vårt minsta pluggbara anslutningssystem är speciellt lämpligt för exempelvis lampor, eftersom dessa tack vare LED-tekniken ger mycket mindre utrymme för anslutningstekniken.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MINI-lösningar för din elinstallation – skydd mot felkoppling och underhållsfri</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och därmed snabbare, mer tillförlitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem minskar monteringstider och fel under installationen på byggarbetsplatsen. Välj kvalitet och hållbarhet – <i>WINSTA</i>® MINI PCB-kontakt med låsning från WAGO gör elinstallationen av elektriska komponenter väsentligt enklare. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>kompakt design för ledare med ett tvärsnitt upp till 1,5 mm²</li><li>för automationscontrollers</li><li>snabb säker montering</li></ul>",
"mpn" : "890-852/011-000",
"sku" : "890-852/011-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c000064b3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA3fGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyaGhNUzh4TkRZNU1UTXpNekEwTmpNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBd05qUmlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZkOGRkNzZhODFhYjMxMzI2Y2ZmZjUwMzcwZThmYTFkYjczNWViNWVhOTBmNWQyN2ZhNDJkMTViMTBhNjM1NGI",
"gtin13" : "4050821695868",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/kontakt-foer-kretskort/p/890-852_011-000"
}