{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snäppsockel; 4-polig; Cod. Q; 4,00 mm²; grön",
"description" : "<h2>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med skydd mot felkoppling</h2><br/><br/>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med låsspak är den pluggbara lösningen för användning i kopplingsskåp, för belysningsanslutningar eller på kretskort. Vare sig om det är på kretskort, i styrskåp eller för att ansluta belysning – pluggbara installationskontakter från WAGO låter dig göra anslutningar enligt en enorm mängd olika krav på kort tid. Färgkodningen och den mekaniska kodningen av de pluggbara installationskontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. Den pluggbara installationskontakten ger beröringssäkert skydd enligt skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Den här produkten har en märkström på 32 A – så den är också lämplig för hög effektbelastning. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik används i ett brett utbud av individuella produkter som du kan använda för snabb, enkel, flexibel och säker elektrisk installation.<br/><br/><h3>Lägre kostnader genom snabb driftsättning och eliminering av servicekostnader – lösningar från <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och därför effektivare, mer tillförlitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem reducerar monteringstider och fel under installationen på byggarbetsplatsen. Välj hållbarhet och kvalitet – <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installationskontakt med skydd mot felkoppling från WAGO gör installationen av elektriska komponenter väsentligt enklare. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>enkla kretsar</li><li>anpassade lösningar</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "770-2324",
"sku" : "770-2324",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0002d5b3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg0fGltYWdlL2pwZWd8YURrMkwyZzBOaTh4TXpjNU56QXpOVGMyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeVpEVmlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ5NTZjNzAxMTY1OTg0OTRiMGRjMTRjOTQ1NDJlNGJhNWExNTllYzIyN2E3YWYxM2I1YzEzYTk2MzgwMmM2Yzk",
"gtin13" : "4045454299170",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/snaeppsockel/p/770-2324"
}