{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snäppsockel; 5-polig; Cod. Q; 4,00 mm²; grön",
"description" : "<h2>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med skyddstyp IP20</h2><br/><br/>Använd effektiva pluggbara anslutningar istället för arbetsamma skruvanslutningar: med honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med skydd mot felkoppling. Oavsett om det är på kretskort, i styrskåp eller för att ansluta belysning – pluggbara installationskontakter från WAGO låter dig upprätta anslutningar enligt en enorm mängd olika krav på kort tid. För ökat skydd tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten är skyddad i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Det resulterar i att användarnas fingrar aldrig kommer i kontakt med aktiva kontaktelement. Denna pluggbara installationskontakt är godkänd för laster upp till 32 A. Därför kan den även användas för höga effektlaster. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik finns i en mängd olika projekt du kan använda för snabb, enkel och maximal flexibel elektrisk installation.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-lösningar för din elinstallation – skydd mot felkoppling och underhållsfri</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och följaktligen snabbare, mer tillförlitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem reducerar tid som ägnas åt montering och fel under installationen på byggarbetsplatsen. Välj hållbarhet och kvalitet – <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installationskontakt med skydd mot felkoppling från WAGO gör installationen av elektriska komponenter betydligt enklare. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>fastighetsautomation</li><li>exakta mått</li><li>snabbt byte av defekta enheter under pågående drift</li></ul>",
"mpn" : "770-2325",
"sku" : "770-2325",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0002d75a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3pZeTh4TXpnd01qazFOamM0TXpZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeVpEYzFZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUwN2NlNTYxNjlhOWE2ZDM1MjllYWE2MGQ5ZDM3Nzk0MTU3YzJkYmE2MTNmODI5NzA4N2U2YjVjNzQ3ZTcyYmI",
"gtin13" : "4055143594820",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/snaeppsockel/p/770-2325"
}