{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snäppsockel; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; svart",
"description" : "<h2>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med skyddstyp IP20</h2><br/><br/>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI märkström 25 A är den pluggbara lösningen för användning i kopplingsskåp, för belysningsanslutningar eller på kretskort. Oavsett om det är på kretskort, i styrskåp eller för att ansluta belysning – pluggbara installationskontakter från WAGO låter dig upprätta anslutningar enligt en enorm mängd olika krav på ett ögonblick. För ökad säkerhet tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten erbjuder beröringssäkert skydd i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Standardiserade elapplikationer för nästan alla användningsområden kan realiseras med pluggbara installationskontakter <i>WINSTA</i>® MIDI med A-kodning. Den här produkten har en märkström på 25 A – så den är också lämplig för hög effektbelastning. <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbart anslutningssystem med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik underlättar exemplarisk elektrifiering. På grund av den den medföljande testporten kan anslutningar kontrolleras även när de är anslutna. Detta sparar tid, arbete och pengar.<br/><br/><h3>Lägre kostnader genom snabb driftsättning och eliminering av servicekostnader – lösningar från <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och följaktligen effektivare, mer tillförlitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem reducerar tid som ägnas åt montering och installationsfel på byggarbetsplatsen. Nu kan du också minska installationskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet: <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbara installationskontakter med skyddstyp IP20 eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling</li><li>enkla kretsar</li><li>med A-kodning för ett stort antal applikationer</li><li>anpassade lösningar</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "770-703",
"sku" : "770-703",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000002000398d0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZ3dPQzh4TXpjNU56TTJOalk1TXpreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek9UaGtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkzMDFlNjBhMjE1NDUxMTE5YTJkMzZmODQxNmYyZDg5MTU2ZTFmZDlmYzkwNTAyOGQ4Y2YxMDI5NWI2NDQ3M2M",
"gtin13" : "4044918252560",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/snaeppsockel/p/770-703"
}