{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snäppsockel; 4-polig; Cod. A; 4,00 mm²; svart",
"description" : "<h2>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med skydd mot felkoppling</h2><br/><br/>Använd smidiga pluggbara anslutningar istället för arbetsamma skruvanslutningar: med honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med låsspak. Våra pluggbara installationskontakter med fjäderanslutningsteknik fungerar komplett utan skruvanslutningar. De möjliggör snabb, effektiv och felfri installation inom många användningsområden. Färgkodningen och den mekaniska kodningen av de pluggbara installationskontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. Den pluggbara installationskontakten ger beröringssäkert skydd enligt skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Pluggbar installationskontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med A-kodning i svart eller vitt används vanligtvis för allmänna installationer inom kraftdistribution. Denna pluggbara installationskontakt är godkänd för en effektlast upp till 25 A. Därför kan den även användas för höga effektlaster. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik används i en mängd olika projekt du kan använda för snabb, enkel, flexibel och säker elektrisk installation.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik – pluggbar installation istället för tidskrävande skruvanslutningar!</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och därmed snabbare, mer pålitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem minskar monteringstider och fel under installationen på byggarbetsplatsen. Välj kvalitet och hållbarhet – <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installationskontakt med låsning från WAGO gör elinstallationen av elektriska komponenter märkbart enklare. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>fastighetsautomation</li><li>med A-kodning för användning i ett stort antal allmänna elapplikationer</li><li>anpassade lösningar</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "770-704",
"sku" : "770-704",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000200039969000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyZzBOaTh4TXpNd09UY3pOelF6TlRFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek9UazJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJjOGM0OGRiNzQ4NmRiZmMyNGE2MjI5YmYzNzFkMjM0MWEyM2E3NzBjYWYxNTY3ZWU0NjRmYjQ5ZjcyOTdjNTA",
"gtin13" : "4044918252584",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/snaeppsockel/p/770-704"
}