{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snäppsockel; med föregående gränssnitt; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; svart",
"description" : "<h2>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med skyddstyp IP20</h2><br/><br/>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI A-kodning garanteras snabb och felfri montering. Oavsett om det är på kretskort, i styrskåp eller för att ansluta belysning – pluggbara installationskontakter från WAGO låter dig etablera anslutningar enligt många olika krav nästan på nolltid. För ökat skydd tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av fasta föremål i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Standardiserade elapplikationer för nästan alla användningsområden kan realiseras med pluggbara installationskontakter <i>WINSTA</i>® MIDI med A-kodning. Denna pluggbara installationskontakt används för elektriska strömmar upp till 25 A. Därför är produkten även lämplig för höga effektbelastningar. Vår <i>WINSTA</i>® MIDI produktlinje erbjuder flexibilitet för den elektriska installationen. Genom sin Push-in CAGE CLAMP®-teknik för fjädertrycksanslutning säkerställer den tidsbesparande, felfri installation och erbjuder flexibilitet för att uppfylla ett enormt antal installationskrav. Denna produkt levereras som standard med ett tillval för fäste för låsning mellan kontakter. Det säkerställer att den pluggbara anslutningen har en säker dragavlastning, vilket bidrar till att minska behovet av underhåll.<br/><br/><h3>Lägre kostnader genom snabb driftsättning och eliminering av servicekostnader – lösningar från <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem möjliggör pluggbar elektrisk installation. Detta minskar behovet av service avsevärt och sänker kostnaderna. Nu kan du också minska installationskostnaderna utan att kompromissa med säkerhet och kvalitet: <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbara installationskontakter med skyddstyp IP20 eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>enkla kretsar</li><li>med A-kodning för användning i ett stort antal allmänna elapplikationer</li><li>exakta mått</li><li>snabb strukturerad elinstallation</li></ul>",
"mpn" : "770-705/009-000",
"sku" : "770-705/009-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b0003835c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyaGhZUzh4TXpnd01qTTNOemczTVRNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBek9ETTFZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkNTRiNjYzMTcxNDc4NzUzMzRiZDg1ZDAzMGJiYzBmN2ZiOTU0NzQ0YzBlMWU4MTg2MjI1MzUyMDVlMmMwNzY",
"gtin13" : "4055143594165",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/snaeppsockel/p/770-705_009-000"
}