{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snäppsockel; 4-polig; Cod. A; 4,00 mm²; vit",
"description" : "<h2>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med skydd mot felkoppling</h2><br/><br/>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med skyddstyp IP20 är den pluggbara lösningen för din applikation i kopplingsskåp, för belysningsanslutningar eller på kretskort. Oavsett om det är på kretskort, i styrskåp eller för att ansluta belysning – pluggbara installationskontakter från WAGO låter dig upprätta anslutningar enligt en stor variation av olika krav på ett ögonblick. För ökad säkerhet tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten är skyddad i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Det resulterar i att användarnas fingrar aldrig kommer i kontakt med elektrifierade element. Tack vare färgkodningen och den mekaniska A-kodningen av pluggbara installationskontakter <i>WINSTA</i>® MIDI kan du tydligt urskilja olika kretsar. Denna pluggbara installationskontakt används för elektriska strömmar upp till 25 A. Därför är produkten även lämplig för höga effektbelastningar. Vår <i>WINSTA</i>® MIDI produktlinje erbjuder flexibilitet för den elektriska installationen. Med sin Push-in CAGE CLAMP®-teknik för fjädertrycksanslutning uppnår den felfri, tidsbesparande installation och erbjuder anpassning för att uppfylla en enorm variation av installationskrav.<br/><br/><h3>Lägre kostnader genom snabb driftsättning och eliminering av servicekostnader – lösningar från <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och därmed snabbare, mer tillförlitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem minskar monteringstider och installationsfel på byggarbetsplatsen. Välj hållbarhet och kvalitet – <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installationskontakt med skydd mot felkoppling från WAGO gör installationen av elektriska komponenter väsentligt enklare. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>enkla kretsar</li><li>lämplig för alla applikationer</li><li>måttanpassad</li><li>snabb strukturerad elinstallation</li></ul>",
"mpn" : "770-724",
"sku" : "770-724",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347880-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzM2fGltYWdlL2pwZWd8YURGakwyZ3hZUzh4TkRBd01qWTBNemd5T0RjMk5pOHlNREJmTmpNME56ZzRNRjlFUlM1cWNHY3xiMmQzNjk2MjEwZGExYjY3ZjhhZTM2YzIwYTlhMDExOTQ0ZDdiYWRiMjQ3ZGQ4YTc0ZTc0Yzc5ZGI3ZGRiYTE4",
"gtin13" : "4044918252652",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/snaeppsockel/p/770-724"
}