{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snäppsockel; med föregående gränssnitt; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; vit",
"description" : "<h2>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med skydd mot felkoppling</h2><br/><br/>Använd effektiva pluggbara anslutningar istället för arbetsamma skruvanslutningar: med honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med skyddstyp IP20. Våra pluggbara installationskontakter med fjäderanslutningsteknik fungerar komplett utan skruvanslutningar. De möjliggör resurseffektiv och felfri installation i ett stort antal användningsområden. Färgkodningen och den mekaniska kodningen av de pluggbara installationskontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av fasta föremål i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Pluggbar installationskontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med A-kodning i svart eller vitt används normalt för allmänna installationer inom kraftdistribution. Denna pluggbara installationskontakt är godkänd för laster upp till 25 A. Därför kan den även brukas för höga effektlaster. <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbart anslutningssystem med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik underlättar exakt elektrifiering. Tack vare den inbyggda testporten kan kopplingar kontrolleras även när de är anslutna. Det sparar tid och minskar installationsarbete och kostnader. För att förhindra bortkoppling av de pluggbara kontakterna finns ett urtag för en låsning. Detta kan antingen monteras på fabriken eller eftermonteras när som helst.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik – pluggbar installation istället för tidskrävande skruvanslutningar!</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem möjliggör pluggbar elektrisk installation. Detta minskar behovet av service avsevärt och sänker kostnaderna. Dra nytta av den pluggbara versionen av vår underhållsfria fjäderanslutningsteknik också! Planera din installation med <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbara installationskontakter med märkning från WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>fastighetsautomation</li><li>lämplig för alla applikationer</li><li>exakta mått</li><li>snabbt byte av defekta enheter under pågående drift</li></ul>",
"mpn" : "770-725/009-000",
"sku" : "770-725/009-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347883-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQxfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGpaQzh4TkRZNE16WXhNalkwTXpNMU9DOHlNREJmTmpNME56ZzRNMTlFUlM1cWNHY3w3ZWRmMzMzMjQ5MzUwMTk3MDI4NDRkMGRlZDUzNThiZTIwYjc1Mzg3MWZmNTQ5OGY3YTBlNzBjMTE4Nzc0YmU1",
"gtin13" : "4055143594134",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/snaeppsockel/p/770-725_009-000"
}