{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snäppsockel; 5-polig; Cod. B; 4,00 mm²; grå",
"description" : "<h2>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI B-kodning</h2><br/><br/>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI B-kodning möjliggör installation av mångtrådiga och entrådiga ledare. Våra pluggbara installationskontakter med fjäderanslutningsteknik fungerar utan skruvanslutningar. De möjliggör resurseffektiv och felfri installation inom många användningsområden. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och underhållsfri installation av alla komponenter. Den pluggbara installationskontakten är skyddad i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Det resulterar i att användarnas fingrar aldrig kommer i kontakt med elektrifierade kontaktelement. Pluggbara installationskontakter med B-kodning från <i>WINSTA</i>® MIDI-linjen finns i grått, ljusgrå eller rosa, vilket gör att du kan särskilja olika kretsar, till exempel för belysning, pumpar eller solskydd. Kundspecifik polmärkning är liksom möjlig. Den här produkten har en märkström på 25 A – så den är också lämplig för hög effektbelastning. <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbart anslutningssystem med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik underlättar exemplarisk elektrifiering. Tack vare den inbyggda testporten kan anslutningar kontrolleras även när de är anslutna. Detta sparar tid, arbete och pengar.<br/><br/><h3>Lägre kostnader genom snabb driftsättning och eliminering av servicekostnader – lösningar från <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är optimalt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det garanterar snabb, säker och framför allt felfri installation av komponenter och kablar. Nu kan du också kapa monteringskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet: <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbara installationskontakter med skyddstyp IP20 eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>förmonterade versioner med kabel</li><li>med B-kodning för styrenheter som belysningsarmaturer och solgardiner</li><li>flexibel installation för att spara tid</li><li>bekväm installation och idrifttagning</li></ul>",
"mpn" : "770-745/064-000",
"sku" : "770-745/064-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347864-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYzfGltYWdlL2pwZWd8YURkaEwyaGxNaTh4TkRBd01qVTRNRE0xTnpFMU1DOHlNREJmTmpNME56ZzJORjlFUlM1cWNHY3xhODY5ZWUzZWNjMTY1MGFiZDkxNmE4OWNmOWZhNDZiYWZmZjU3MTE5NWFkOWU1YzQzMDk3MjZmMzQ5ZjExMjMx",
"gtin13" : "4055143594202",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/snaeppsockel/p/770-745_064-000"
}