{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snäppsockel; 3-polig; Cod. B; 4,00 mm²; rosa",
"description" : "<h2>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI märkström 25 A</h2><br/><br/>Använd smidiga pluggbara anslutningar istället för arbetsamma skruvanslutningar: med honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI märkström 25 A. Våra pluggbara installationskontakter med fjäderanslutningsteknik fungerar utan skruvanslutningar. De möjliggör snabb, effektiv och felfri installation i ett stort antal användningsområden. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och säker installation av alla komponenter. Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av fasta föremål i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Pluggbara installationskontakter med B-kodning från <i>WINSTA</i>® MIDI-linjen finns i grått, ljusgrå eller rosa, vilket gör att du kan särskilja olika kretsar, till exempel för belysning, pumpar eller solskydd. Användningsspecifik polmärkning är dessutom möjlig. Den här produkten har en märkström på 25 A – så den är också lämplig för hög effektbelastning. <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbart anslutningssystem med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik underlättar säker elektrifiering. På grund av den den medföljande testporten kan anslutningar kontrolleras även när de är anslutna. Detta sparar tid, arbete och pengar.<br/><br/><h3>Lägre kostnader genom snabb driftsättning och eliminering av servicekostnader – lösningar från <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är optimalt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det garanterar felfri installation av kablar och komponenter, snabbt och pålitligt. Välj hållbarhet och kvalitet – <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installationskontakt med skydd mot felkoppling från WAGO gör elinstallationen av elektriska komponenter märkbart enklare. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>enkla kretsar</li><li>för automationscontrollers</li><li>exakta mått</li><li>snabb strukturerad elinstallation</li></ul>",
"mpn" : "770-783",
"sku" : "770-783",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120003efb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyaGlOQzh4TkRBd01qZzJOamswTmpBM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBelpXWmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFlMjNlMDQwZGJjZmMwZjJmZmU1NGVmMzQ0ZTExMDkzODY4YWMzN2MzYWQ0YzVkOTIxNTIxNzkzYjFlYzZmMDM",
"gtin13" : "4050821458203",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/snaeppsockel/p/770-783"
}