{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Sockel för kretskort; rak; 3-polig; Cod. A; svart",
"description" : "<h2>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MIDI A-kodning</h2><br/><br/>WAGO erbjuder olika anslutningstekniklösningar för anslutning av enheter, till exempel honkontakten <i>WINSTA</i>® MIDI med skydd mot felkoppling. Våra pluggbara PCB-kontakter tillhandahålla ett universellt pluggbart anslutningssystem för dina enheter som uppfyller alla krav för en stabil enhetsanslutning. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och underhållsfri installation av alla komponenter. Standardiserade elapplikationer för nästan alla användningsområden kan realiseras med PCB-kontakter <i>WINSTA</i>® MIDI med A-kodning. Den här produkten har en märkström på 25 A – så den är också lämplig för hög effektbelastning. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik finns i en mängd olika projekt du kan använda för snabb, enkel, flexibel och säker elinstallation.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik – pluggbar installation istället för tidskrävande skruvanslutningar!</h3><br/><br/>WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är optimalt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det möjliggör felfri installation av kablar och komponenter, snabbt och pålitligt. Nu kan du också kapa installationskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet: <i>WINSTA</i>® MIDI PCB-kontakter med märkning eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>förmonterade versioner med kabel</li><li>för alla nätapplikationer</li><li>snabbt byte av defekta enheter under pågående drift</li></ul>",
"mpn" : "770-803",
"sku" : "770-803",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003a029000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyZzBNUzh4TkRZNE56VTNOems1TnpNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBellUQXlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjMTU4YzNmY2E4MWRiYWRlN2NiNzQ2ZDQ5MzNmYzdiYWQyN2U2ZDE2NmE5YjE0ZTZkMjdlMzJjNGY1YWVlMDY",
"gtin13" : "4044918684637",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/sockel-foer-kretskort/p/770-803"
}