{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "T fördelningskontakt; 2-polig; Cod. B; 1 ingång; 2 utgångar; 3 låsspakar; för flying leads; grå",
"description" : "<h2>Fördelningskontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med skyddstyp IP20</h2><br/><br/>Använd effektiva pluggbara anslutningar istället för krångliga skruvanslutningar: med fördelningskontakt <i>WINSTA</i>® MIDI med skyddstyp IP20. Oavsett om det är på kretskort, i styrskåp eller för att ansluta belysning – pluggbara installationskontakter från WAGO låter dig etablera anslutningar enligt en enorm mängd olika krav på ett ögonblick. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och säker installation av alla komponenter. Den pluggbara installationskontakten erbjuder skydd mot beröring i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Lösningar som <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installationskontakt med B-kodning är lämpliga för applikationer som inbegriper processkontroll, som för belysning eller i datanätverk. Denna pluggbara installationskontakt kan användas för elektriska strömmar upp till 25 A. Därför är produkten även lämplig för höga effektbelastningar. <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbart anslutningssystem med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik underlättar exakt elektrifiering. På grund av den den integrerade testporten kan anslutningar kontrolleras även när de är anslutna. Detta sparar tid, arbete och pengar.<br/><br/><h3>Lägre kostnader genom snabb driftsättning och eliminering av servicekostnader – lösningar från <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och följaktligen effektivare, mer tillförlitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem reducerar tid som ägnas åt montering och fel under installationen på byggarbetsplatsen. Välj hållbarhet och kvalitet – <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installationskontakt med skyddstyp IP20 från WAGO gör installationen av elektriska komponenter väsentligt enklare. <br/><br/><ul><br/><li>pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling</li><li>fastighetsautomation</li><li>för automationscontrollers</li><li>flexibel installation för att spara tid</li><li>snabbt byte av defekta enheter under pågående drift</li></ul>",
"mpn" : "770-1701",
"sku" : "770-1701",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347945-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZ3hPQzh4TkRZNE16WXdOemt5TkRjMk5pOHlNREJmTmpNME56azBOVjlFUlM1cWNHY3xiYjExOTJmZDAwZGU2MDM2YmU0MzMwODZlOTUzNjNlNWQxZWY4YTQ4ODdlNjRkYTNiNDE3ZmVmYmU3ODQ1OTJl",
"gtin13" : "4050821531265",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/t-foerdelningskontakt/p/770-1701"
}