[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Ämnen
Intelligent, effektiv anläggningskontroll

Både ex- och icke exområden återfinns i vattenreningsanläggningar. WAGO-I/O-SYSTEM 750 möjliggör effektiv anläggningskontroll för båda områdena.

Flera specialiserade och allmänna bestämmelser komplicerar byggandet och driften av ett vattenreningsverk, vilket gör det allt annat än enkelt. Planerare och operatörer kan avsevärt sänka sina utgifter genom att välja ett intelligent styrsystem som både stöder standard- och speciella applikationer.

Fördelar med WAGO-I/O-SYSTEM 750:

  • Ex och icke ex-område som täcks av ett system
  • Säker, fältbussoberoende, flexibel och robust
  • Kompakt design för användning i trånga utrymmen

Kemiska reaktioner som är möjliga när som helst

En sak är säker: Det är nästan omöjligt att förutsäga sammansättningen av avloppsvatten som hamnar i reningsanläggningar. Föroreningar, brandfarliga kompositioner eller kemiska reaktioner kan uppstå när som helst på grund av olyckor eller obehöriga utsläpp. Dessa kan leda till avgasning, vilket måste klassificeras som en farlig atmosfär. Om mycket brandfarliga vätskor, som bensin, kommer in i avloppssystemet, kommer de att flyta på ytan på grund av deras lägre densitet. Som flyktiga material förångas de snabbt; Beroende på deras koncentration kan de skapa en skadlig eller till och med explosiv blandning. Eftersom de ångor som genereras ofta är tyngre än luft, samlas de oundvikligen i lägsta avloppsnätet. Därför klassificeras avloppsnätet och dess strukturer, såsom slutna lagringsområden för avloppsvatten, förvaringskanaler, pumpar eller inverterade sifonstrukturer, som zon 1 eller zon 2 beroende på deras utformning.

Klassificera områden korrekt

Det som gäller för avloppsnätet gäller även för reningsanläggningar för vattenreningsverk. Dessa system består ofta av en avloppspumpstation och en tömningskonstruktion som hjälper till att leda utflöden direkt till avloppsreningsverket. Om strukturerna är inneslutna måste de klassificeras som zon 1. Detta krav kan även gälla öppna strukturer om de inte har någon ventilation. Mycket explosiva blandningar kan till och med genereras inuti, till exempel, på grund av fullständig normal avgasning av utflödena. Detta beror på att slamgaser genereras av fekal materia, vilket är en stor del av avloppsvattnet. Slamgaserna är emellertid bara lite lättare än luften och de samlas inte i de övre områdena eller strukturerna utan blandas ihop med luften. Den exakta sammansättningen av luft-gasblandningen som skapas på detta sätt kan inte fastställas - den kontinuerliga rörelsen av avloppsvattnet alstrar alltid ny turbulens i luften. Sålunda förändras gaskoncentrationen inom luft-gasblandningarna konstant.

process_grafik_Explosionsschutz_Abwasseranlagen_2_2000x1125.jpg

Hög koncentration av slamgaser

En mycket hög koncentration av slamgaser är i själva verket relaterad till vinkelstrukturens funktion, eftersom grova och fina material, såsom trädgrenar, textilier och hygienartiklar, separeras här. Följaktligen klassificeras detta område i riskbedömningen som zon 1 och angränsande områden som zon 2. Denna klassificering gäller även slamvattenbehållare, såsom axlar och strukturer, av avslamningssteget. De anaeroba bakterieprocesserna, som är aktiva vid slamnedbrytningen i avloppsvattnet, används i avloppsreningsverkets kokare för att extrahera slamgas. Dessa slamgaser kommer att omvandlas till el och värme i ett nedströms blockvärmeverk för att positivt påverka avloppsreningsverkets energibalans. Processområdena, från slamförtjockning upp till slamnedbrytning klassificeras också som zon 1 och zon 2 som en del av riskbedömningen. Detsamma gäller för utsidan av slam- och gasbehållaren.

Bygg och automatisera enligt standarder

Baserat på dessa utmanande vardagliga villkor är det nödvändigt att följa gällande standarder och föreskrifter, inklusive ATEX, IECEx och branschsäkerhetsförordningen (BetrSichV). Detta är ett tillägg till byggnadselement för att minska explosionsrisken. Baserat på dessa standarder är operatörer av vattenreningsverk skyldiga att skapa ett explosionsskyddsdokument för de farliga områdena i deras anläggning. Detta dokument definierar specifikt explosionsriskerna och specificerar detaljerade skyddskoncept. Tysklands DWA-bulletin 217 (DWA-M 217) med titeln "Explosionsskydd för tekniska avloppsvattenväxter" (juli 2014) ger användbar information om det praktiska genomförandet av dessa krav. Dessa relevanta standarder och godkännanden måste också användas för konstruktion av elutrustning i en teknisk avloppsvattenanläggning. Detta gäller även för utrustningsskåp.

process_grafik_Explosionsschutz_Abwasseranlagen_1_2000x1125.jpg

Två zoner - Ett system

Både planeraren och operatören är vanligtvis intresserade av att minimera antalet komponenter och system som måste användas. Av goda skäl: De komplexa krav som vattenreningsverket ställer på styrsystemet påverkar de förutsebara utgifterna för planerare och operatörer, från den ursprungliga tekniken till eventuellt underhåll. Följaktligen föredrar de produkter som kan användas i både standardapplikationer och farliga applikationer, såsom de mycket aggressiva eller frätande miljöer som vanligtvis finns i avloppsreningsverk.

Problemfri anläggningsexpansion

WAGO har utformat sin 750-serie I/O-system så att samma plattformar används i ex- och icke-ex-områden. Smarta detaljer gör systemet extremt mångsidigt utan att överge den övergripande standarden. Med 500 olika moduler, erbjuder den möjligheten att direkt integrera olika sensorer i fältet och överföra väldigt olika former av analoga eller digitala signaler bundna via TCP / IP till kontrollrummet. Dessutom gör WAGO-I/O-SYSTEM det möjligt att fjärregistrera felmeddelanden eller fylla nivåer av regnflödesbassänger för att reglera inflödet till avloppsreningsverket. Förutom fältbuss oberoende och standard tillgänglighet av öppna gränssnitt för mätteknik, samt integrering av hela systemdelar, erbjuder WAGO också HART-kommunikation. I slutändan gör denna kommunikationskompatibilitet också framtida systemutökningar enkla.

process_grafik_Explosionsschutz_Abwasseranlagen_3_2000x1125.jpg

Tids- och resursbesparande för operatörer och planerare

WAGOs modulkomponenter gör det möjligt för planerare att utrusta applikationer i ex och icke-ex områden ekonomiskt och effektivt utan omfattande programmering. Operatörer kan också genomföra speciella lösningar, såsom partiell energimätning och lagring av all processdata, med komponenterna i ett automationssystem. Detta gör det möjligt att skapa ett målinriktat övervaknings- och hanteringssystem som visar historiska värden. WAGOs I/O-system tillhandahåller också ett kostnadsfritt kostnadsbibliotek för vatten- och processystem, vilket gynnar både processingenjören och programmeraren.

Författare: Kay Miller

WAGO på arbetet

Kundapplikationer i processteknik

Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Läs mer om våra kreativa och effektiva processtekniklösningar.

Kundapplikation

Flygplansbränsle och automation

Äntligen felsäker: Tack vare bytet till fjäderanslutningsteknik från WAGO är flygplanstankarna på Brasiliens flygplatser säkrare än någonsin tidigare

process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Kundapplikation

Automation för pipelines

Spårvärme hindrar rörledningar från att frysa i sibiriska temperaturer. Explosionsskyddade komponenter från WAGO spelar en viktig roll.

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Kundapplikation

Absolut tillförlitlig kvalitet

Kraven på teknisk utrustning ombord på fartyg är utomordentligt stränga. WAGO-I/O-SYSTEM uppfyller dem alla.

marine_siem-pride_tatt_oktober_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Din WAGO kontaktperson

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information

Rekommenderad läsning

Mer från processteknikområdet

Ex skydd, modulär processautomatisering och Process 4.0 - Läs mer om nuvarande utveckling och utmaningar inom branschen.

Process 4.0

Process 4.0

Förvandla och omforma processer digitalt: WAGO är din pålitliga partner för anpassad utveckling och implementering.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Process 4.0
Modulär processautomation

Modulär processautomation

Modulära systemkoncept är lösningen att ständigt förändra marknadens krav. WAGO stödjer din utvecklingsprocess.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Modulär processautomation

Detta kanske också intresserar dig

WAGO i andra branscher

WAGOs automations- och interconnectiontekniker är inte bara representerade inom marin- och offshore-sektorer. Ta reda på vilka lösningar WAGO erbjuder inom andra branscher.

Marint

Marin och offshore

Modern framdrivningsteknik, nätverksdelsystem – automation och digitalisering är standard på fartyg.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Marint
Energi

Energiteknik

Modern automation och digitaliseringsteknik ger upphov till kommunikativa smarta nät.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energi