Tändkällor och deras orsaker
Tändkälla | Orsak (exempel) |
Heta ytor | Värmeanordningar, mekaniska processer på grund av friktion och flisning, värmeförluster (friktionskoppling och bromsning) |
Elektriska bågar | Mekaniskt genererade gnistor (t ex på grund av friktion, slag eller bearbetningsprocesser), elektriska gnistor, elektriska växlingsbågar |
Flammor och heta gaser | Flammor eller deras heta reaktionsprodukter som heta gaser och glödande materialpartiklar kan antända en explosiv atmosfär. |
Gnistor som genereras mekaniskt | Friktion-, slag- eller bearbetningsprocesser som slipning, verktyg som skiftnycklar, tänger eller verktyg, såsom en stege; arbete på rostiga komponenter med aluminiumverktyg (termitreaktion) |
Elsystem | Öppning och stängning av elektriska kretsar, utjämningsströmmar, elektromagnetiska fält, ledande damm Obs! Skyddande lågspänning är inte ett mått för att skydda mot explosion, eftersom tändning också är möjlig med mindre än 50 V! |
Katod korrosionsskydd | Omvänd ström till strömkälla, induktion, kortslutnings- eller jordfel |
Statisk elektricitet | Statisk elektrisk urladdning |
Blixtnedslag | - |
Elektromagnetiska fält | Frekvensintervall från 9 x 103 till 3 x 1011 Hz. Dessa inkluderar högfrekvent utrustning, såsom radioutrustning eller högfrekventa generatorer. |
Elektromagnetisk strålning | Frekvensintervall från 3 x 1011 till 3 x 1015 Hz och våglängder på 1000 till 0,1 μm. Detta inkluderar optisk strålning, såsom solljus, lasrar, blixtnedslag, elbågar. |
Joniserande strålning | Tändning på grund av energiabsorption med orsaker som kortvågs UV-strålar, röntgenstrålar eller radioaktiva ämnen |
Ultraljud | Tändning på grund av energiabsorption med orsaker som kortvågs UV-strålar, röntgenstrålar eller radioaktiva ämnen. |
Adiabatiska kompressions- och strömmingsgaser | På grund av de höga temperaturer som uppstår på grund av stötvågor och i fall av adiabatisk kompression kan en explosionsatt atmosfär antändas. |
Kemisk reaktion | På grund av kemiska reaktioner som orsakar värmeutveckling (exoterma reaktioner), värms materialet upp och kan orsaka explosion. |