[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Applikationsexempel

Intressant fakta och applikationer

Reläer med Ex godkännanden

Reläer med Ex godkännanden

Snabbt och flexibelt: Reläer från WAGO är lämpliga för användning i explosiva miljöer, zon 2, och täcker därmed ett stort antal applikationer.

I riskfyllda områden

Explosiva miljöer kan uppstå i applikationer som kemisk industri, i produktion av råolja och naturgas liksom livsmedelsindustrin osv. Dessa är uppdelade i zonerna 0, 1 och 2 beroende på sannolikheten och varaktigheten av potentiellt explosiva miljöer. Reläer från WAGO är lämpliga för användning i zon 2 i explosiva miljöer.

Märkningsanordningar som kan användas i potentiellt explosiva områden är obligatoriska.

För att sänka kostnaderna, men ändå kunna installera produkterna i Ex-miljöer, försöker operatörer använda produkter med Zon 2-godkännanden.

Ett typintyg eller tillverkardeklaration krävs för användning i potentiellt explosiva områden. Du kan ladda ner dessa från eShop och lägga till dem i din systemdokumentation.

Zon 2

Miljöer där det inte förväntas, att under normal drift, en explosiv atmosfär uppstår, som en blandning av brandfarliga material i form av gas, ånga eller dimma med luft. Detta sker normalt inte i zon 2 och, om det gör det, då bara för en kort stund.

Reläer för system med långa kabeldragningar

Reläer för system med långa kabeldragningar

Pålitlig omkoppling trots anslutning: För att slå på, kräver relämodulen nominell spänning UN. För drift är det dock tillräckligt att hålla en spänning på 15% av den nominella spänningen. I standardkretsar fungerar alla relämoduler tillförlitligt. I kretsar med långa parallella strömledningar, eller ledningar med aktiva tvåtrådssensorer, eller digitala växelströmsutgångar leder en låg hållspänning ofta till fel. Modulerna slås inte längre av.

Denna effekt uppstår ofta vid uppdatering av system, byte av gamla "strömhungriga" till nya "energibesparande" relämoduler.

Vad är orsakerna och hur kan de elimineras?

Långa parallella strömledningar är kapacitivt kopplade till varandra. Energi överförs sedan till en intilliggande ledare. Aktiva tvåtrådssensorer, såsom rörelsesensorer eller nivåvakter, kräver normalt en minimal kontinuerlig ström för att säkerställa att hållspänningen bibehålls på reläets kontrollkrets. På grund av denna funktion kan reläet inte växla ordentligt.

För sådana applikationer har WAGO utvecklat specifika RC-baslastmoduler för att skydda mot felaktig inkoppling och integrerat dem i relämodulerna. Modulerna minimerar oönskade spänningar vid låga förluster och tillåter definierad växling.

Belysningssystem och reläer

Belysningssystem och reläer

Korta strömtransienter, fatala konsekvenser: När de är utrustade med elektroniska drivdon (ECG) eller LED-drivdon, erbjuder moderna belysningssystem många fördelar. Den genererar flimmerfritt ljus med hög effektivitet. Både vid planering av både nya och gamla belysningssystem, är ECG: s startström ett centralt problem.

En kondensator i ingångskretsen för många ECGs och LED-drivrutiner, orsakar en väsentlig strömtransient, som kan överstiga tio gånger den nominella strömmen. Även om strömmen varar bara några millisekunder, kan det orsaka att reläkontakternasvetsar ihop.

Vad ska man tänka på vid planering av belysningssystem?

När du väljer reläer måste startströmmen beaktas. Standardreläer når snabbt sina gränser. För sådana applikationer har WAGO utvecklat relämoduler med kontakter som klarar korta höga strömtransienter. Kontaktmaterialet förhindrar kontakterna från att svetsa ihop.

För maximala strömtransienter finns relämoduler med två kontakter, som arbetar parallellt. Den första kontakten, bestående av höghållfast volfram, tar hand om strömtransienten. Den andra kontakten, en silverlegering, hanterar driftsströmmen.

Som ett alternativ till reläer inkluderar WAGOs produktportfölj optokopplare och halvledarreläer för användning med kapacitiva laster. Speciella konstruktioner med nollspänningsbrytare minimerar topparna.

Reläer i säkerhetsapplikationer

Reläer i säkerhetsapplikationer

Funktionell säkerhet: För att uppfylla relevanta direktiv och föreskrifter om funktionssäkerhet är användning av specialkomponenter obligatorisk. Dessa komponenter måste uppfylla strikta krav. För relämoduler krävs tvångsstyrda kontakter med åtminstone en brytande kontakt och en slutande kontakt. De måste anslutas mekaniskt så att brytande och slutande kontakter inte kan stängas eller öppnas samtidigt. Denna anslutning gör det möjligt att tydligt identifiera fel på grund av kontaktfel. Endast fel på grund av kontakt- och isoleringsfel är viktiga ur säkerhetshänsyn.

I en krets kan en öppen brytkontakt detekteras av en sluten brytkontakt (feldetektering). Detsamma gäller för en sluten kontakt när den brytande kontakten är öppen.

Naturligtvis gäller kraven för EN 50205 även för reläer med växlande kontakter i säkerhetsrelaterade kretsar. Det föreskriver att för varje växlingskontakt, kan endast den brytande- eller slutande kontakten användas, och att den växlande kontakten skall vara kraftdriven. Därför kan endast reläer med åtminstone två växlande kontakter användas i säkerhetsrelaterade kretsar.

Tuffa miljöer - Specialreläer

Tuffa miljöer - Specialreläer

Kontaktmaterialet är avgörande: I vissa industrisektorer, som kemiska anläggningar och stålverk, liksom i avloppsanläggningar är aggressiva gaser vanliga. Högre föroreningsnivåer, liksom hög luftfuktighet och höga temperaturer, påverkar elektriska komponenter negativt. Det här är tillämpningsområdena för de olika kontaktmaterialen:

AgNi – silver-nickel kontakt:

  • Motståndslaster
  • Svaga induktiva laster
  • För mellan- och höga effekter

AgSnO2 - silver-tenn-oxid kontakt:

  • För höga kopplingslaster, främst inom spänningsmatning med höga strömtransienter
  • Mycket låg tendens att svetsa ihop, bra avbränningsresistans
  • Låg materialmigration vid byte från likström

AgCdO – silver-kadmium-oxid– kontakt:

  • Induktiva växelströmlaster
  • För höga kopplingslaster, främst i spänningsmatning
  • Låg tendens att smälta, bra avbränningsresistans

AgNi + Au – silvernickelkontakt med guldpläterad kontaktyta

  • Liten lasträckvidd
  • Mycket korrosionsbeständig, viktigt material för tillförlitlig kontakt vid låg växlingskapacitet

Ytan på silverlegeringarna är benägna att oxidera, vilket leder till ökad kontaktmotstånd. Detta är inte ett problem när du byter till större last, eftersom kontakterna alltid rengörs. Det gäller inte mindre laster. Det finns inte tillräckligt med energi för att rengöra oxidskiktet i kontakten termiskt. Detta resulterar i funktionsfel som kan förhindras med hårda guldpläterade kontakter. Guld bildar inte något oxidskikt och är också mycket resistent mot korrosion under svåra förhållanden.

Reläer för fastighetsapplikationer

Reläer för fastighetsapplikationer

Manuell och elektrisk omkoppling: Att byta enskilda kretsar specifikt utan att manövrera styrenheten är oerhört fördelaktigt för ett antal applikationer, t.ex. vid start.

För komplexa fastighetsstyrsystem, kan enskilda byggsystem kontrolleras och driftsättas oberoende av styrsystemets installation. Detsamma gäller för driftsättning i industriella processer. Vid felsökning, eller för att säkerställa begränsad manuell drift, uppskattar service- och underhållspersonal möjligheten till manuell drift.

Mekanisk eller elektrisk manuell drift?

WAGO erbjuder två alternativ av relämoduler med manuell drift. Version ett är avsedd för manuell drift via frontpanel, det innebär att kontakterna endast stängs manuellt. Vid manuell drift är modulerna begränsade till cirka 100 kopplingscykler. I automatiskt läge slutför dessa moduler de vanliga omkopplingarna av reläet.

I den andra versionen med manuell drift är reläspolen ansluten elektriskt. Driftstatus kan ställas in med en omkopplare, manuell eller automatisk, på frontpanelen. Relämodulerna slutför typiska reläväxlingsoperationer utan begränsningar.

Reläer med ett brett ingångsspänningsområde minskar kostnaderna

Reläer med ett brett ingångsspänningsområde minskar kostnaderna

Mångsidig användning: Principen bakom relämoduler med ett brett ingångsspänningsområde gör dem perfekta för praktiskt taget alla applikationer. Liksom WAGO standardrelämoduler uppfyller de alla gällande standarder och normer.

Lagrings- och underhållskostnader kan också minskas avsevärt, eftersom en enda modul täcker nästan alla vanliga spänningsområden.

Dessa relämoduler är avsedda för lik- och växelspänning från 24 V till 230 V. De kan ansluta begränsade kontinuerliga strömmar upp till 6 A, och har samma antal växlingscykler som standardversionerna. De rekommenderas för många applikationer, t.ex. service och underhåll.

En modul för varje applikation

Tekniker och underhållsspecialister behöver bara en relämodul för alla spänningar; på det sättet är den tillgänglig omedelbart när de behöver byta ut en defekt relämodul. Det är inte längre nödvändigt att lagra många olika relämoduler för olika spänningsområden.

Principen "en modul för varje applikation" optimerar också produktion och lagring för tillverkare med små produktionsserier som exporteras internationellt. De behöver bara en relämodul som den globala standarden. För att underlätta användning och tillförlitliga elektriska anslutningar, har WAGO relämoduler push-in CAGE CLAMP® anslutningsteknik.

Reläer för järnvägsapplikationer

Reläer för järnvägsapplikationer

Alla komponenter som används i järnvägsapplikationer, måste fungera tillförlitligt vid spänningar från 70% till 125% av den nominella spänningen. Transienter upp till 1,4 gånger den nominella spänningen får inte orsaka skador.

Avvikelser från dessa regler gäller endast komponenter som drivs av stabiliserade nätaggregat. Fluktuationer på ± 10 % av den nominella spänningen är tillåtna - detta är gemensamt för industriella applikationer.

Relämoduler kan utsättas för extrema temperaturer från −40 °C till +70 °C (−40 °F till 158 °F) i järnvägstillämpningar, beroende på applikationsområde. Detta beror på att kontrollskåpet ibland är installerat i ett stålhus under kupén, som inte är klimatstyrd.

Generellt, beroende på installationsplatsen och värmeförhållandet, delar järnvägsbranschen i allmänhet in applikationsområdena för elektriska komponenter i fyra temperaturklasser, från T1 till TX. Erfarenheten har visat att ett antal applikationer faller i klass T3, vilket motsvarar temperaturintervallet −25 °C till +70 °C (−13 °F till 158 °F). Alla WAGO-relämoduler för järnvägsapplikationer, motsvarar de högsta klasserna, T3 eller TX.

Belastningar på grund av vibrationer och stötar är avgörande i järnvägsapplikationer. EN 61373 ”Järnvägsapplikationer - Utrustning för rullande utrustning - Chock- och vibrationstester” beskriver den mekaniska påverkan som orsakas av drift.

WAGOs relämoduler uppfyller alla krav för användning i järnvägsapplikationer enligt kategori 1A till 1B. Tack vare fjäderbelastad anslutning, erbjuder de också hög stöt- och vibrationstålighet.

Omgivande drifttemperatur enligt EN 50155
TemperaturklasserOmgivningstemperaturen utanför fordonetInvändig skåptemperaturInvändig skåptemperatur (< 10 min)Lufttemperatur på kretskort
T1−25 … +40 °C (−13 ... +104 °F)−25 … +55 °C (−13 ... +131 °F)+15 K−25 … +70 °C
T2−40 … +35 °C (−40 ... +95 °F)−40 … +55 °C+15 K−40 … +70 °C
T3−25 … +45 °C (−13 ... +113 °F)−25 … +70 °C+15 K−25 … +85 °C (−13 ... +185 °F)
TX−40 … +50 °C (−13 ... +122 °F)−40 … +70 °C+15 K−40 … +85 °C (−13 ... +185 °F)

Optokopplare och halvledarreläer (ssr)

Optokopplare och halvledarreläer (ssr)

Hållbar och slitagefri: WAGO har utvecklat ett brett sortiment av optokopplare och halvledarmoduler (SSR) för industriella applikationer. Optokopplarna är direkt integrerade i kapslingen för alla WAGO optokopplarmoduler. SSR-moduler är utbytbara halvledarreläer som är PIN-kompatibla med alla standardreläer.

Det finns en omfattande portfölj med versioner för både DC- och AC-spänningar. De är konstruerade för ett nominellt inspänningsintervall från 5 V till 230 V och ett nominellt utspänningsintervall från 3 V till 280 V.

Den integrerade skyddskretsen säkerställer tillförlitlig drift i alla applikationer. Modulerna hanterar omkoppling av laster med både in- och avstängningsströmmar. Orsaker till höga startströmmar inkluderar glödlampor med resistiva belastningar och ECGs med kapacitiv belastning; orsaker pga belastande avstängningsströmmar inkluderar magnetventiler med deras induktiva spolar.

För applikationsområden med höga kopplingstransienter har WAGO utvecklat optokopplare och halvledarreläer med nollspänningsomkopplare. Dessa minimerar transienter.

Som gränssnittsmodul mellan kringutrustning till processer samt styr- och signalutrustning, ger optokopplare och halvledarmoduler (SSR) sina kunder följande fördelar:

  • Lång livslängd
  • Inget mekaniskt slitage
  • Ingen kontakt-studsning
  • Korta cykeltider
  • Låg startström
  • Tyst drift
  • Stöt- och vibrationstålig

Produktöversikt

Reläer och optokopplare/halvledarreläer

Serie 857

Socklar för mini- eller halvledarrelä

stecksockel_serie-857_2000x1500px.jpg

Serie 858

Sockel med industrirelä

stecksockel_serie-858_2000x1500px.jpg

Serie 859

DIN-skene monterade plintar med minirelä eller optokopplare

relaismodul_serie-859_2000x1500px.jpg

Serie 788

Uttag med växlande minirelä

relais-optokoppler_p_ur_0788_0304_000_xx_2000x1500.jpg
Din kontaktperson på WAGO

Bartek Obara

Systemspecialist Interface
2000_1_Bartek_Wago_200207 (2).jpg

Mer information

Detta kanske också intresserar dig

Övriga gränssnittsprodukter.

Signalomvandlare

WAGOs signalomvandlare och isoleringsförstärkare hanterar en mängd funktioner inom olika applikationsområden och ger säker och felfri signalöverföring - tack vare ett omfattande utbud av godkännanden för applikationer över hela världen.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Strömförsörjningsaggregat

De effektiva strömförsörjningsaggregaten från WAGO ger alltid en konstant matningsspänning - oavsett om det är för enkla applikationer eller för automatisering med större effektbehov. WAGO erbjuder avbrottsfri strömförsörjning (UPS), buffertmoduler, redundansmoduler och ett brett sortiment av elektroniska säkringar (ECB) som ett komplett system.

Stromversorung_2000x1125.jpg