Ämnen 30 mars 2023
WAGO armar för Single Pair Ethernet

Dataöverföring via PCB-plintar löser problemet med pluggbart kontaktgränssnitt.

En nyans rör sig ner så snart solens ljus orsakar bländning och tillbaka upp igen när ett moln rör sig framför den - dörrar öppnas så fort någon kommer nära dem, och ljuset tänds automatiskt när du går ner i hallen - alla dessa intelligenta byggkontroller kräver dataöverföring. Single Pair Ethernet är ett särskilt lämpligt alternativ för snabb dataöverföring.

WAGO PCB-plintar med armar för Single Pair Ethernet:

  • En ETHERNET-anslutning med bara två tvinnade koppartrådar sparar resurser
  • Ingen kontakt: sätt helt enkelt in ledaren i kretskortsplinten
  • Verktygsfri kabeldragning: särskilt bekväm enkel installation med ett par Ethernet tack vare arm och tryckknapp

"Den bästa kontakten är den du inte behöver!"

Sex IP20 pluggbara gränssnitt som är standardiserade för Single Pair Ethernet-anslutningar finns för närvarande på marknaden. "Det värsta scenariot skulle vara ett där användarna, även när de uteslutande använder produkter som följer standarden, upprepade gånger befinner sig med antingen fel kontakt eller fel uttag", säger Marco Henkel och beskriver nackdelen med att ha många olika pluggbara kontaktgränssnitt. Det är precis här WAGO kommer in med sina 2601- och 2086-seriens kretskortsplintar. Dessa kompakta PCB-plintar är kvalificerade enligt IEC 63171 och erbjuder en särskilt enkel anslutningsprocess för Single Pair Ethernet, eftersom ingen speciell kontakt krävs. "Det är bara att trimma ledaren till lämplig längd, skala isoleringen, sätt in den i kretskortsplinten och den är klar att användas", säger Viktor Dick, produktchef för PCB-anslutningar på WAGO, och förklarar processen för att ansluta en Single Pair Ethernet-anslutning med kretskortsplintar. Fördelen med denna typ av ledningar är att det eliminerar problemet med olika pluggbara kontaktgränssnitt. "Den bästa kontakten är den du inte behöver!" förklarar Viktor Dick.

Enkel anslutning av enpars Ethernet

Anslutningen för Single Pair Ethernet är färgkodad 2601 Seriens kretskortsplint, effektiviserar ledningsdragning och minskar fel. Denna kretskortsplint har också öppningsbar arm. Det innebär i praktiken att allt en användare behöver göra är att föra in den erforderliga längden på de två skalade kablarna i kopplingsplinten med armen upphöjd. Så snart armen sänks är kabeln säkert ansluten och den fysiska Single Pair Ethernet-anslutningen är etablerad - inga verktyg behövs, du behöver inte oroa dig för ett speciellt pluggbart gränssnitt.

SPE-kapabla PCB-plintar, såsom WAGOs 2086-serie, kan användas för att upprätta Single Pair Ethernet-anslutningar utan speciella pluggar.

Anslutning av 2086-serien fungerar på samma sätt. Denna radplint har en tryckknapp. Även här, för att upprätta dataöverföring via Single Pair Ethernet, behöver användaren bara styra ledaren till rätt ledaringång genom att helt enkelt trycka på tryckknappen. På båda plintarna möjliggör Push-in CAGE CLAMP® säker insättning av entrådiga, fåtrådiga och mångtrådiga ledare. Ytterligare kretskortsplintar genomgår för närvarande kvalificeringsprocessen, så ett idealiskt anslutningsalternativ kommer att vara tillgängligt för nästan alla enheter.

Enheter utrustade med WAGOs 2601- och 2086-seriens PCB-plintar erbjuder ett särskilt enkelt alternativ för Single Pair Ethernet-installationer. Till exempel kan byggkontroller för rullgardiner eller dörrar, samt sensorer inom industriell automationsteknik, anslutas snabbt och tillförlitligt utan verktyg - och utan fel. "Single Pair Ethernet kommer att skapa förändring", säger Marco Henkel med tillförsikt. I framtiden kommer denna typ av dataöverföring att göra det möjligt för våra intelligenta fastighetscontrollers och industriella applikationer att arbeta ännu mer effektivt, samtidigt som man sparar resurser.

Relaterade Produkter

Mer om detta ämne

Single Pair Ethernet: Bana väg för öppen automation

Barriärfri dataöverföring med single pair-Ethernet

NY SPÄNNANDE PCB-DESIGN

Den kompakta kretskortsplinten med tryckknapp erbjuder ett brett urval av modeller.

PCB-terminalblock och pluggbara PCB-kontakter med armar

PCB-plintar och kontakter med armar måste uppfylla en mängd olika krav - inklusive robusthet under utmanande förhållanden och ständigt krympande dimensionella specifikationer för maskiner, system och enheter. WAGO erbjuder ett brett utbud av särskilt kompakta kretskortsplintar och kopplingar med armar, samt produkter för kraftelektronik.

MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg