[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Dubbelt frånskiljbar tvåvåningsplint; med 2 roterande knivar; nedre och övre våningen är sammankopplade internt på högra sidan; ledningsingång med violett markering; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå", "description" : "<h2>Double-deck terminal block, 2002 Series, operating tool</h2><br/><br/>Our double-deck terminal block (item number 2002-2959) ensures effortless electrical installations. The double-deck terminal block also functions as a disconnect terminal block. Conductors should only be connected to this double-deck terminal block if their strip length is between 10 mm and 12 mm. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this connector outperforms the competition. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for all conductor types. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This double-deck terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It has two levels. You can connect three potentials using the four clamping points. The blue housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).<br/>", "mpn" : "2002-2959", "sku" : "2002-2959", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000600036c3d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDUwfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3lNUzh4TkRZNU1EYzNOakk0TlRJeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFl3TURBek5tTXpaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEzZjU5MGIzY2I1NmQ4MjYxOTE5ZWQ4M2M3YzM0ZTAxYzcxMTE4NjA1NmQ1NDFhNDE0OTk4Y2I1YjA5Y2VjZGU", "gtin13" : "4050821006787", "category" : "Skenmonterade kopplingsplintar", "url" : "https://www.wago.com/se/skenmonterade-kopplingsplintar/dubbelt-fr%C3%A5nskiljbar-tv%C3%A5v%C3%A5ningsplint/p/2002-2959" }
[ { "id": "details", "label":"Detaljer", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Nedladdningar", "priority": 90 } ,{ "id": "service", "label":"Service", "priority": 1 } ]
TOPJOB® S Artikel nr. 2002-2959

Dubbelt frånskiljbar tvåvåningsplint; med 2 roterande knivar; nedre och övre våningen är sammankopplade internt på högra sidan; ledningsingång med violett markering; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå

Artikel nr. 2002-2959
Dubbelt frånskiljbar tvåvåningsplint
Vänta ...
Listpris per del*
På begäran
Priser och tillgänglighet efter 
Ditt pris per artikel*
På begäran
FRP (MIN FRP): 50 Bit
Artikel nr. 2002-2959
Dubbelt frånskiljbar tvåvåningsplint
Vänta ...
Listpris per del*
På begäran
Priser och tillgänglighet efter 
Ditt pris per artikel*
På begäran
FRP (MIN FRP): 50 Bit