Artikel nr. 280-607

Jordplint, 2 ledare; 2,5 mm²; yttre märkhållare; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul

Artikel nr. 280-607
Jordplint, 2 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
ColorID:   green yellow
Anslutningspunkter:   2
Huvudproduktfunktion:   Jordplint
FRP (MIN FRP): 100 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Artikel nr. 280-607
Jordplint, 2 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
ColorID:   green yellow
Anslutningspunkter:   2
Huvudproduktfunktion:   Jordplint
FRP (MIN FRP): 100 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 280-601
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; yttre märkhållare; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 249-119
Gruppmärknings hållare; grå
: 280-602
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex I applikationer; yttre märkhållare; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
: 280-402
Bygel; isolerad; grå
: 280-331
Ändplatta; 2,5 mm bred; orange
: 281-607
Jordplint, 2 ledare; 4 mm²; yttre märkhållare; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grön-gul
: 282-601
Radplint, 2 ledare; 6 mm² ...; yttre märkhållare; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 281-317
Ändplatta; 3 mm tjock; orange
: 282-607
Jordplint, 2 ledare; 6 mm² ...; yttre märkhållare; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grön-gul
: 2002-115
Märke med varningstext; för 5 kopplingsplintar; med högspänningssymbol, svart; gul
: 2002-1301
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-1401
Radplint, 4 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2006-1301
Radplint, 3 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 2006-1391
Ändplatta; 1 mm bred; grå
: 2009-115
WMB Inline; för Smart Printer; 1500st på rulle; tänjbar 5 - 5,2 mm; utan tryck; av typ snap-on; vit
: 2016-1207
Jordplint, 2 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grön-gul
: 209-502
WSB märkkort; som kort; MARKERAD; 1 ... 10 (10x); inte tänjbar; Horisontal markering; av typ snap-on; vit
: 211-856
Självlaminerande etiketter; för Smart Printer; 15 x 22 mm; vit