Artikel nr. 280-907/999-950

Jordplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul

Jordplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Vänta ...
Jordplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Vänta ...
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 7
: 221-413
Skarvklämma med arm; för alla ledartyper; max. 4 mm²; 3 ledare; transparent hölje; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 250-408
Kretskortsplint; tryckknapp; 0,5 mm² ...; Delning 2,5 mm; 8-polig; Push-in CAGE CLAMP®; grå
: 280-309
Ändplatta; 2,5 mm bred; orange
: 793-501
WMB märkkort; som kort; inte tänjbar; utan tryck; av typ snap-on; vit
: 793-504
WMB märkkort; som kort; MARKERAD; 21 ... 30 (10x); inte tänjbar; Horisontal markering; av typ snap-on; vit
: 870-501
Tvåvånings radplint; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå