TOPJOB® S Artikel nr. 2204-1401  | Wholesaler no: 2928281

Radplint, 4 ledare; med tryckknapp; 4 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå

Artikel nr. 2204-1401  | Wholesaler no: 2928281
Radplint, 4 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
FRP (MIN FRP): 50 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Artikel nr. 2204-1401  | Wholesaler no: 2928281
Radplint, 4 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
FRP (MIN FRP): 50 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2202-1401
Radplint, 4 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2204-1404
Radplint, 4 ledare; med tryckknapp; 4 mm²; med testuttag; passar för Ex I applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; blå
: 2004-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2204-1407
Jordplint, 4 ledare; med tryckknapp; 4 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grön-gul
: 2004-1491
Ändplatta; 1 mm bred; grå
: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2202-1404
Radplint, 4 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; passar för Ex I applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
: 2210-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 10 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå
: 2002-1491
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
: 2006-1291
Ändplatta; 1 mm bred; grå
: 2202-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2202-1207
Jordplint, 2 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
: 2202-1407
Jordplint, 4 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
: 2206-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 6 mm² ...; med testuttag; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 2216-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 16 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grå
: 249-119
Gruppmärknings hållare; grå
: 2002-404
Bygel; 4-pol; isolerad; ljusgrå
: 2004-1492
Ändplatta; 1 mm bred; orange