Artikel nr. 281-613/281-541

Säkringsplint, 2 ledare; med roterande säkringshållare; för metrisk miniatyrsäkring 1/4 x 1 mm; med LED-indikator för trasig säkring; 15/30 V,; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; grå

Artikel nr. 281-613/281-541
Säkringsplint, 2 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
Säkringstyp:   Cylindrisk säkring, ¼" x 1"
Driftlägesindikator:   15-30 V
FRP (MIN FRP): 50 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Artikel nr. 281-613/281-541
Säkringsplint, 2 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
Säkringstyp:   Cylindrisk säkring, ¼" x 1"
Driftlägesindikator:   15-30 V
FRP (MIN FRP): 50 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 721-103/026-000
1 ledare honkontakt; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 3-polig; 100 % skydd mot felkoppling; 2,50 mm²; ljusgrå
: 721-104/026-000
1 ledare honkontakt; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 4-polig; 100 % skydd mot felkoppling; 2,50 mm²; ljusgrå
: 721-602
Hankontakt, 1 ledare; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 2-polig; 100 % skydd mot felkoppling; 2,50 mm²; ljusgrå
: 721-603
Hankontakt, 1 ledare; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 3-polig; 100 % skydd mot felkoppling; 2,50 mm²; ljusgrå
: 721-605
Hankontakt, 1 ledare; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 5-polig; 100 % skydd mot felkoppling; 2,50 mm²; ljusgrå
: 723-603
Hankontakt, 1 ledare; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 7,5 mm; 3-polig; 100 % skydd mot felkoppling; 2,50 mm²; ljusgrå
: 723-605
Hankontakt, 1 ledare; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 7,5 mm; 5-polig; 100 % skydd mot felkoppling; 2,50 mm²; ljusgrå
: 734-104
1 ledare honkontakt; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 4-polig; 100 % skydd mot felkoppling; 1,50 mm²; ljusgrå
: 734-105
1 ledare honkontakt; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 5-polig; 100 % skydd mot felkoppling; 1,50 mm²; ljusgrå
: 734-310
Hankontakt, 1 ledare; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 10-polig; 100 % skydd mot felkoppling; 1,50 mm²; ljusgrå
: 280-901
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 281-309
Ändplatta; 2,5 mm bred; orange
: 281-402
Bygel; isolerad; grå
: 281-611
Säkringsplint, 2 ledare; med roterande säkringshållare; för 5 x 20 mm mini säkring; utan indikering för utlöst säkring; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; grå
: 281-611/281-542
Säkringsplint, 2 ledare; med roterande säkringshållare; för 5 x 20 mm mini säkring; med LED-indikator för trasig säkring; 30/65 V; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; grå
: 282-601
Radplint, 2 ledare; 6 mm² ...; yttre märkhållare; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 285-135
Radplint, 2 ledare; 35 mm²; yttre märkhållare; endast för DIN-skena 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; grå
: 713-1425/037-000
THT-stiftlist, hane, 2-rads; 0.8 x 0.8 mm lödstift; vinklad; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; Delning 3,5 mm; 10-polig; svart
: 721-105/026-000
1 ledare honkontakt; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 5-polig; 100 % skydd mot felkoppling; 2,50 mm²; ljusgrå
: 721-110/026-000
1 ledare honkontakt; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 10-polig; 100 % skydd mot felkoppling; 2,50 mm²; ljusgrå