DIN Raya Montaj için
- Kullanımı kolay: Kilitleme tırnağı sıkma birimini el kullanmadan kablolama için açık tuttuğundan bükülmesi zor iletkenler bile kolayca bağlanabilir
- Hızlı sonlandırma: Zaman gerektiren hazırlıklar yok – halka pabuç veya yüksek gerekmez
- Her zaman güvenilir: Mükemmel sıkma gücü – teknisyen becerilerinden bağımsız
![hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg](/medias/200-hochstrom-reihenklemmen-aufreihung-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY4fGltYWdlL2pwZWd8YURaa0wyZzFZUzh4TkRJeE5EWXlNRGt6T0RJM01DOHlNREJmYUc5amFITjBjbTl0TFhKbGFXaGxibXRzWlcxdFpXNHRZWFZtY21WcGFIVnVaMTh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3wyZmY1NTA3ZjM5ZGU4ZTdiNWRiYzk5ZDgzMThjMWVmNDIzYmFlOGFlOGYzMGExOTdlNWYzOTQxMDYzYzJmNTgw)
Montaj Flanşı ile Doğrudan Montaj
WAGO'nun 50, 95 ve 185 mm2 (2/0, 4/0 AWG ve 350 kcmil) kesitler için uygun yüksek akımlı, ray klemensleri bir montaj plakasına doğrudan montaj için flanşlarla da mevcuttur.
- DIN ray gerekmez: Flanşlarla doğrudan plakanın üzerine monte edin
- Yüksek-akım klemenslerini blok-blok konnektörleri ile hizalayın ve birleştirin
- Fonksiyonel toprak için gri-sarı gövdeli model – montaj şasesine temas yoktur
- Sayısız aksesuarlar: Vidalı flanşlar içeren modeller, ray klemensler ile aynı aksesuarları paylaşır
![hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg](/medias/200-hochstrom-reihenklemmen-auf-platte-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkwfGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyaGpNUzh4TkRJeE5EWXdOVFl3TWpnME5pOHlNREJmYUc5amFITjBjbTl0TFhKbGFXaGxibXRzWlcxdFpXNHRZWFZtTFhCc1lYUjBaVjh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3wwZWEyZTEzZmRiOWJhYjM5NGE5ODM5YjQwNTgzNzI1N2RkZDA3ODc3MDJkNDE1YmJkNDY1M2U2ZTJlMWIzNmIx)