Energy Data Management

Parametre Ayarı – Programlama Yok

Modüler bir kontrol sistemi ile birleştirilmiş yazılımdan oluşan WAGO Enerji Veri Yönetimi, enerji izlemesi için farklı ortam ve parametrelerin ölçüm verilerini kaydeder ve daha fazla analiz, arşivleme ve raporlama için bunları işler. Yazılım, bağlı sayaç ve sensörlerden gelen farklı sinyalleri otomatik olarak algılayarak basit parametre ayaları üzerinden bunları ilave enerji analiz araçları için kullanılabilir hale getirir.

Modüler Sistemimiz – Tasarruf için Dayanağınız

  • Kontrolör ve Giriş Modülleri
  • Kullanıcı Dostu Yazılım Uygulaması
  • Elektrik Enerji Ölçümü için Komponentler
  • Kolay Konfigürasyon ve İşletmeye Alma
  • Veri kaydı ve görüntüleme
  • Beş kolay adım: Tasarruf yollarınız

WAGO Enerji Veri Yönetimi

Tek Bakışta Tüm Komponentler

Efficiency Becomes Visible

WAGO Energy Data Management – Easy, Flexible, Secure

WAGO Energy Data Management offers more than data acquisition, storage and visualization. Based on data transparency and energy key figure calculation, it allows accurate efficiency assessments and successful energy management per ISO 50001. No IT knowledge is needed for this application – simple parameterization suffices.

With this solution, users benefit from maximum flexibility, security and convenience – from extensive connection options for energy meters and systems, to location- and software-independent HTML5 Web visualization, alarms for limit violations and integrated cloud connectivity. Optionally, modern dashboards can present efficiency gains in a clear, traceable and device-independent manner.

Your Benefits:

  • Simple parameterization instead of complicated programming

  • Efficiency assessment thanks to energy key figure calculation

  • Maximum security and connectivity

Verimlilik Bu Kadar Kolay!

Enerji veri yönetim çözümümüzle farklı ortam ve parametrelerin ölçüm verilerini hızlı bir şekilde kaydeder ve görselleştirirsiniz.

Avantajları:

  • Birkaç kolay adımda kullanıma hazır
  • Programlama tecrübesi gerekmez
  • Neredeyse her sektör için

EDM Tutorials

Videos:3 | Süre: 4:36
EDM Tutorials
Videos:3 | Süre: 4:36
License Administration
License Administration
2:44
Bu videoyu paylaş
Bağlantıyı paylaş
Transferring an Application
Transferring an Application
1:52
Bu videoyu paylaş
Bağlantıyı paylaş
Verimlilik Bu Kadar Kolay!
Verimlilik Bu Kadar Kolay!
2:48
Bu videoyu paylaş
Bağlantıyı paylaş
Sadece Beş Adım

Tasarruf Yollarınız

1. Donanımı seçin.

2. Enerji Veri Yönetim Yazılımını indirin ve uygulama kontrolörüne aktarın.

3. Donanımı monte edin.

4. Giriş sinyallerini konfigüre edin.

5. Enerji yönetim yazılımı, SCADA veya analiz araçlarına bağlayın (MODBUS veya FTP üzerinden veri aktarımı).

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

Elektrik Enerji Ölçümü için Komponentler

  • Farklı anma akımlarına sahip elektrik tesisatlarını bağlamak için akım trafoları
  • Mevcut sistemleri kolayca yenilemek için komponentler
  • Gerilim ölçümü için gerilim fişleri
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Kullanıcı Dostu Yazılım Uygulaması

  • Belirli sayaç verisi ve sensörleri kolayca tahsis etme
  • Gereksinimlerinize uygun pratik veri kaydı
  • Ölçüm verisini görselleştirerek şeffaf fonksiyon kontrolü
  • Otomatik donanım yükseltmesi algılaması
Dataplotter2DE.jpg
MM-17601_EDM_Dashboard_Heatmap_Screen_Composing_V2_Kontur_2000x1125.jpg

Kolay Konfigürasyon ve İşletmeye Alma

  • Bağlı I/O modüllerinin otomatik algılanması
  • Şeffaf, net şekilde yapılandırılmış konfigürasyon sayfaları
  • Programlama tecrübesi gerekmez
MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

Calculate key energy figures

Flexible calculation of key energy figures, using basic arithmetic operations, max./min., rounding, averaging, trigonometric functions and exponential functions.

  • Energy efficiency assessment per ISO 50001 possible
  • Alarms when specified limit values are exceeded
  • Well-organized display of the calculated values, including their progression over time, in the form of dashboards

Veri kaydı ve görüntüleme

  • 80 kanala kadar periyodik veri kaydı
  • Veri seçici ile pratik veri noktası seçimi
  • Ölçüm noktalarını belgelendirmek için kaydedilen kanalların özetini CSV verisi şeklinde kolayca dışarı aktarma
  • Bellek süresini esnek bir şekilde ayarlama
  • Veri çizgici ile konfigüre edilen veri noktalarını çizgi veya çubuklarla görüntüleme
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg
Ürünler

PFC200 Uygulama Kontrolörü

PFC200 Uygulama Kontrolörü, Enerji Veri Yönetim uygulaması için temel platformdur.

pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

Okumanız Önerilir

Enerji Yönetiminde Diğer Çözümler

WAGO potansiyelinizi en iyi şekilde kullanmanızda size destek olur – uygun önlemlerin takip edilmesinden belirlenmesine kadar.

Bulut aracılığıyla Süreç Optimizasyonu

Enerji ve proses verilerini görüntülemek ve arşivlemek için gittikçe daha fazla firma bilgisayar bulut teknolojisini kullanıyor. Veya bu değerleri temel alan verimli yeni işletme ve bakım stratejileri geliştirmek için bulut tabanlı yapay zeka kullanıyor. Bu trendlerde daima siber güvenlik söz konusu.
energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Denetçiler Daha Sıkı Davranıyor

Ekim 2017 itibariyle enerji yönetim sistemlerine yönelik ISO 50000 standart serisi için yeni standartlar yürürlükte. Firmalar, enerji verimliliklerini nasıl artırdıklarını daha hassas bir şekilde belgelendirmek zorunda. Gereklilikleri nasıl karşılayabileceğinizi açıklayabilir ve buna yönelik çözümler sağlayabiliriz.

Bu da İlginizi Çekebilir

WAGO ile Yol Alın

WAGO'nun otomasyon ve elektrik bağlantı teknolojileri sadece enerji yönetiminde boy göstermez. Çalıştığımız diğer alanları buradan bulabilirsiniz.

Dijitalleşme

Yarınların Endüstrisi için

Bulut veya akıllı otomasyon üzerinden sahalar arası iletişim: Endüstriyel dijitalleşme çok sayıda farklı yöne sahip olup daha da fazla fırsat sunsa da siber güvenlik büyük bir zorluk olarak karşımızda durmaktadır.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Aydınlatma Yönetimi

Akıllı Aydınlatma Kontrolü

Önceden tanımlanmış donanım ve kullanıcı dostu yazılım kombinasyonunu kullanarak WAGO, yeni aydınlatma sistemlerinin tasarım ve işletmeye alınmasını kolaylaştıran bir aydınlatma yönetimi sunar.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg