WAGO Gelbox提供防潮保護
優勢:
- 簡單,快速,安全的使用
- 可以立即使用,日後也可再取得
- 無矽
- 無標籤
- 適合無限期存放
- 防水膠殼和WAGO連接器組成的完整系統已通過 VDE測試 和 IPX8認證。
防水膠殼可以在哪裡使用?
WAGO 防水膠殼可用於各種低壓和超低壓應用。但是,其使用方式在各個電壓範圍內有所不同。例如,在低壓應用(例如230V)中,防水膠殼與導線連接器一起用於接線盒中。這是確保雙重電纜絕緣以防止觸電的唯一方法,因為只有導體被封裝在 WAGO 防水膠殼中。在SELV(安全特低電壓)應用中,WAGO連接器可與防水膠殼一起使用,而無需額外的接線盒。
浴室安裝 (DIN VDE 0100-0705)
洗滌設施/灌溉系統
農場和花園(DIN VDE 0100-0705)
游泳池區(DIN VDE 0100-702)
停車場照明
港口的充電站和照明系統
WAGO 防水膠殼安全嗎?
為了確保全面的安全性,WAGO 防水膠殼的開發人員專注於整個系統,包括膠殼,連接器和凝膠。WAGO 防水膠殼符合與符合EN 60998的WAGO連接器相同的嚴格測試要求。VDE測試報告中的中立人確認了該產品的高度安全性。
常見問題解答
只有在與WAGO的2273系列連接器和WAGO 221系列導線連接器組合使用時,WAGO 防水膠殼才經過測試和認可,其導線截面積最大為4 mm2。防水膠殼共有六種尺寸。每個盒子都有其配置,該配置根據要使用的連接器明確指定了固定分配。
是的:連接器完全密封,可以防水,並且可以永久浸入水中(但是,例如在使用加壓水的情況下,只允許在應用側使用整套電纜)。
IPX8防護等級表示 WAGO 防水膠殼中的連接器完全密封以防水,也可以永久浸入水中。基本上,防護等級(IP)是根據DIN的標準化代碼:數字越大,保護程度越高。對於兩位數的數字,例如 IP68,第一個數字表示對接觸和灰塵的防護(0 ... 6),第二個數字為防水防潮保護(0 ... 9).
在超低電壓範圍內的任何地方-所謂的SELV(安全超低電壓)應用-和低電壓範圍(例如230V),其中您的電氣安裝需要防水防潮的裝置,而無需使用矽樹脂。您可以在這裡找到可能的應用
WAGO 防水膠殼有六種不同尺寸。由於具有不同的外殼樣式,一個 WAGO 防水膠殼可以容納多個連接器,進而在配電箱中增加了空間。每個盒子都有其配置,該配置根據要使用的連接器明確指定了固定分配。
將接好線的連接器置於膠殼內。然後,輕微用力關閉膠殼。安裝完成後,凝膠將完全包覆。請注意在低電壓和超低電壓範圍內使用的不同方式,以及有關初始安裝和重新接線的訊息。
防水膠殼可以無限期保存,因為所用的凝膠已經反應。
是的,沒有標籤,因為凝膠中的化學物質已經完全反應了。這意味著此凝膠在任何濃度都不含任何需要根據《有害物質條例》進行標籤的有害物質。
不行!為了確保高度保護,重新安裝或重新佈線時必須同時更換防水膠殼和連接器。
這取決於電壓範圍:對於SELV(安全特低電壓)應用,不需要額外的外殼,例如接線盒。相反的,低壓範圍(230V)會需要一個外殼,因為安全法規要求雙重絕緣。
WAGO 防水膠殼與WAGO 221和2273系列連接器結合使用,已通過EN 60998標準的VDE測試,並獲得IPX8認證。
使用 Cellpack 品牌的無矽凝膠,特別是具有 Cellpack 品牌品質 的聚氨酯凝膠
您可能會對此感興趣