功能型軌道式接線端子台
WAGO TOPJOB® S 功能型軌道式接線端子台具有 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術的可靠性,具有廣泛的截面積範圍,可為所有樓宇應用提供合適的接線端子台。隨著對樓宇的需求不斷增加和變化,TOPJOB® S 可實現面向未來的安裝。
優勢:
- 彈性選擇操作方式(操作插孔、按鍵或混合)
- 憑藉可靠、方便的 N 相可斷開式規格,實現符合標準的絕緣電阻測量
- Push-in CAGE CLAMP®: 直接插入式連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入
- 緊湊的設計讓佈線空間更充足
- 標記條可打印三行自訂標記,即使在接線時也能提供清晰的概覽。
- 使用 樓宇配電盤的產品查找器 輕鬆進行預先規劃

適用於 Ex 應用的 221 系列導線連接器
為接線盒,照明設備和電子設備製造商發現新的設計可能性。
優勢:
- 易於使用:向上拉起壓桿,插入導線,然後將壓桿壓下 - 即完成連接。
- 提供 2 線式、3 線式和 5 線式連接器
- 兩種規格,多種應用:
- 221 系列 4 mm2 規格型號適用 0.14 至 4 mm2的細多芯導線,以及 0.2 至 4 mm2 (24–12 AWG) 的單芯和多芯導線。
- 221 系列 6 mm2 適用導線範圍 0.5 至 6 mm2 (20–10 AWG) 的所有類型導線。 - 符合標準的安裝支架
- 工作電壓 275V 或 440V
- 可客製支架
- ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zone 1, 2
- IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Class 1, Zone 1

電器連接接線盒
我們用於電氣連接技術的接線盒為您的電氣裝置提供更好的保護和更清晰的配置:
- WAGO 照明接線盒 配備有 WINSTA® 配電連接系統的整合 Linect® 介面,可防止灰塵和污垢進入燈具。
- WAGO Gelbox 防水膠殼 為 2273 和 221 系列導線連接器輕鬆提供 IPX8 防潮保護。
- 用於 221 系列導線連接器的 WAGO 接線盒 為最多 60 條導線的連接提供了清晰的配置。