buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

插拔式 PCB 連接器和 PCB 接線端子台

不同的應用需要不同的解決方案。為此,WAGO 提供廣泛的 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器。例如,各種彈簧匣連接技術可讓您輕鬆應對驅動和控制器技術或照明行業的挑戰。

優勢:

  • 多種系列規格
  • 簡單、安全的操作
  • 透過彈簧匣連接技術實現永久、安全的連接
  • Push-in CAGE CLAMP® 和 PUSH-WIRE® 連接技術,用於快速、省時的連接單芯和帶壓接歐式端子的細多芯導線
  • 將波峰焊/手動 (THT) 和回流焊接 (THR/SMT) 的產品無縫整合到您的製造過程中

產品概覽

我們的 PCB 接線端子台和連接器系列

選擇您的升級

當涉及到可靠、安全的訊號傳輸時,PCB 接線端子台和連接器是 PCB 上的主角。每個端子台和每個連接器都有一個真正的英雄 – 針對您的 PCB 特定要求進行客製規劃。您的選擇是什麼?

帶壓桿 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器

帶壓桿 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器需要滿足各種各樣的需求 – 包括在具有挑戰性的條件下的穩健性以及機器、系統和設備不斷縮小的尺寸規格。WAGO 提供各種特別緊湊的帶壓桿 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器,以及電力電子產品。壓桿讓現場接線變得容易。免工具設備連接在受限或難以接近的安裝位置尤其有利。清晰可見的壓杆位置提供了額外的安全性:如果壓桿向上,則接線單元開啟;如果壓桿向下,則接線單元關閉。

優勢:

  • 從 0.14 至 25 mm2 (26–4 AWG) 的全面產品組合
  • 帶壓桿連接的免工具接線
  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術
  • 導線與 PCB 平行和垂直連接
  • 可與導線進線孔平行或垂直進行測試
MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg