1/6 產品

借助可以回流焊接的 2086 系列 THR 或 SMD 系列,您將選擇具有出色經濟效益的 PCB 接線端子台。這使它成為經濟型案件的明智選擇。此外,具有單對乙太網路功能的 2086 系列還具有特別扁平的外形:高度僅 7.8 mm。

這是你的選擇嗎?做出您的選擇!

2086 系列

產品類型
PCB 接線端子台
操作方式
按鍵
插拔式
No
支援 SPE
Yes
100 %
設計 
80 %
規格多樣性 
30 %
易用性 
緊湊設計 
100%
操作方式 
60%
客製化 
50%
前往產品清單

有關系列和產品的更多資訊

2086 系列

帶按鍵的緊湊型PCB接線端子台提供了多種規格。

picoMAX®

picoMAX® 是一款具有創新設計的緊湊型插拔式連接器。

picoMAX® eCOM

picoMAX® eCOM 是更經濟,更緊湊的版本,沒有針腳外殼,適用於插拔式 PCB 應用。

2601 系列

使用 WAGO 超緊湊型帶壓桿 PCB 接線端子台進行免工具接線,適用導線截面積高達 1.5 mm²。

MM-186297 l new website page 1,5 mm² PCB Terminal Block with lever_2000x1125_.jpg

MCS MINI

帶壓桿和直接插入式連接的 MCS MINI 插拔式 PCB 連接器適用導線截面積最大 1.5 mm2 ,提供了更大的接線便利性。

MCS MINI 雙排連接器

緊湊型雙層針型插座可用於帶有壓桿的 MCS MINI 連接器。

我們為您提供更多服務

樣品運送:只需訂購 PCB 產品即可。

從我們的 eShop 中選擇超過 1,763 種產品,並在 48 小時內快速輕鬆地免費收到您選擇的樣品。您可以為每個樣品訂單選擇最多 10 個不同的組件,並為每個選擇請求三個樣品。

MM-425378_new-website-page_Digital-PCB-Services_3_2000x1125.jpg