MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

SMD PCB 接線端子台

我們為您提供照明連接

緊湊、薄型設計且用途廣泛,適用於全球應用:WAGO SMD PCB 接線端子台有六個不同的系列,可為您的 LED 模組提供最佳連接。

優勢:

  • 薄型設計和白色外殼,可最大限度減少板面陰影
  • 單芯導線可直接插入
  • 帶有按鍵的系列,可用於連接細多芯導線並輕鬆移除所有類型導線
  • 利用一到三極版本搭配安裝於不同長度的端子排,節省空間不浪費
  • 簡化系列規格,降低生產成本
  • 滾帶式包裝,可完全整合到自動化組裝中 – 2059 和 2060 系列提供兩種不同的捲帶尺寸

產品概覽

瞭解我們的 SMD PCB 接線端子台系列

2059 系列 – 最小尺寸應用

WAGO 最小的 SMD 接線端子台高度僅 2.7 mm (1.063 inch),是極小型 LED 模組的理想解決方案。2059 系列在非常狹窄的空間可容納導線截面積高達 0.5 mm2 (20 AWG, 單芯) 的標準導線。板對板連接簡化了多個 LED 模組的串聯組裝。

優勢:

  • 高度僅 2.7 mm (1.063 inch)
  • 單芯導線可直接插入
  • 導線截面積: 26 ... 20 AWG (0.14 ... 0.5 mm, 單芯線)
  • 使用操作工具可以輕鬆卸除導線
  • 可透過一至三極單元進行多極佈置,不浪費空間,並可減少系列規格,降低生產成本
  • 焊針間距:3 mm (0.118 inch)
  • 兩種不同尺寸的滾帶式包裝,可完全整合到 SMT 焊接製程中

2060 系列 – 用於手動和自動佈線

2060 系列是連接 LED 模組的通用解決方案。帶有整合的按鍵,導線截面積範圍為 24 至 18 AWG (0.2 ... 0.75 mm2,單芯和細多芯導線),為手動和自動接線提供了極大的自由度。2060 系列板對板連接器簡化了將多個 LED 模組的串聯組裝。

優勢:

  • 高度僅為 4.5 mm (1.771 inch),外殼白色,可最大限度減少板面陰影
  • 單芯導線可直接插入
  • 使用操作工具可以輕鬆卸除導線
  • 可透過一至三極單元進行多極佈置,不浪費空間,並可減少系列規格,降低生產成本
  • 提供 4 和 8 mm (0.157 和 0.315 inch) 焊針間距 (用於更高額定電壓)
  • 兩種不同尺寸的滾帶式包裝,可完全整合到 SMT 焊接製程中
  • 另具備 THR 系列

2061 系列 – 用於大電力系統

WAGO 2061 系列 PCB 接線端子台,導線截面積為 20 至 16 AWG (0.5 ... 1.5 mm,單芯和細多芯導線),是直接為 LED 模組供電和工業應用的完美選擇

優勢:

  • 高度僅 5.6 mm (2.207 inch)
  • 單芯導線可直接插入
  • 按鍵設計便於連接和斷開所有類型導線
  • 可透過一至三極單元進行多極佈置,不浪費空間,並可減少系列規格,降低生產成本
  • 焊針間距:6 mm (0.236 inch)
  • 滾帶式包裝,可完全整合到 SMT 焊接製程中
  • 另具備 THR 系列

2065 系列 – 極致精簡

新型 2065 系列 SMD PCB 接線端子台極致精簡,可在超緊湊應用中提供業界最大的連接能力。高度僅 2.7 mm (1.063 inch),緊湊的 SMD 接線端子台適用導線截面積: 24 至 18 AWG (0.2 ... 0.75 mm²,單芯和細多芯導線)。

在尺寸方面,2065 系列專注於本質,並擁有優雅的設計。接點框架和彈簧 – 這是可靠地連線單芯和細多芯導線所需的一切。銀色矩形接點與其無縫的通道蓋和圓形邊緣使其特別堅固。接線端子台也極為清輕巧,節省了 PCB 上的空間並減少了板面陰影。導線進線孔向上傾斜,使接線更容易。框架的開口不僅允許透過接線單元連線細多芯導線,而且還可以清晰地看到其背後的技術。

優勢:

  • 最大導線截面積範圍,最小安裝空間
  • 緊湊的設計最大限度地減少了板面 LED 陰影
  • 導線截面積: 24 ... 18 AWG (0.2 ... 0.75 mm,單芯和細多芯導線)
  • CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線可以直接插入
  • 透過操作工具連接細多芯導線和移除所有類型的導線
  • 電線焊接的經濟型方案
  • 滾帶式包裝,可完全整合到 SMT 焊接製程中

2070 系列 – LED 模組背面接線應用

WAGO 全新 2070 系列 SMD PCB 接線端子台支援 LED 模組的背面連接,最大限度地減少板面 LED 陰影並簡化接線。透過 2070 系列,WAGO 推出了新型 SMD PCB 接線端子台,適用於導線截面積為 0. 2至 0.75 mm2(24 至18 AWG)的單芯和細多芯導線。此新型接線端子台是專為 LED 模組的背面接線而設計。

優勢:

  • 用於將接線重新佈置到 LED 模組的背面
  • PCB 上表面高度僅 1.1 mm (0.433 inch),可最大程度地減少陰影
  • 易於裝卸,超薄上蓋將陰影最小化
  • 利用接線單元標記有助於防止接線錯誤
  • 根據EN 60598-1,間隙和漏電距離使用高達500 V
  • 支援手動和自動佈線

2075 系列 – 垂直佈線

LED 模組接線更輕鬆:WAGO 全新 2075 系列穿透式 SMD PCB 接線端子台可讓您連接 LED 模組背面的導線(垂直於 PCB),以獲得更均勻的光分佈。

優勢:

  • 極其緊湊的設計:高度僅 3.9 mm (1.535 inch)
  • 導線截面積: 0.34 ... 0.75 mm2 (20 ... 18 AWG,單芯導線)
  • PUSH-WIRE® 連接技術連接單芯導線
  • 「轉動加拉拔」即可移除單芯導線
  • 緊湊的設計最大限度地減少了板面 LED 陰影
  • 適合自動 PCB 組裝的表面裝卸
  • 較大的表面提供均勻的光源分佈

SMD 板對板連接器

節省時間和金錢 – 使用板對板連接器將單個 LED 模組逐個相連。操作簡單:只需將連接器插入端子台,並將其連接到相鄰模組上的對應接線端子台創建一個連接軸即可。直接插入式連接使操作變得更加容易。

優勢:

  • 快速且免工具連接 LED 模組
  • 易於操作
  • 比手動接線節省時間
  • 針對電氣間隙和漏電距離的特定要求的兩種長度

顯示產品清單
MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Verbindungsstück_Neu_Gesamt_2000x1125_.jpg

SMD PCB 接線端子台應用

Videos:3 | 持續期間 6:18
Videos: 3 | 持續期間 6:18

新產品

2086 系列現在也有白色版本

緊湊型 2086 系列 PCB 接線端子台採用白色外殼,非常適合照明產業應用。連接範圍為 0.14 至 1.5 mm²,用途廣泛。

探索產品

瞭解更多資訊

宣傳冊:SMD

檢視或下載:在此處查找我們的 SMD PCB 接線端子台的 PDF 手冊。

download_2000x2000.jpg