[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

插拔式 PCB 連接器和 PCB 接線端子台

不同的應用需要不同的解決方案。為此,WAGO 提供廣泛的 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器。例如,各種彈簧匣連接技術可讓您輕鬆應對驅動和控制器技術或照明行業的挑戰。

優勢:

  • 多種系列規格
  • 簡單、安全的操作
  • 透過彈簧匣連接技術實現永久、安全的連接
  • Push-in CAGE CLAMP® 和 PUSH-WIRE® 連接技術,用於快速、省時的連接單芯和帶壓接歐式端子的細多芯導線
  • 將波峰焊/手動 (THT) 和回流焊接 (THR/SMT) 的產品無縫整合到您的製造過程中

產品概覽

我們的 PCB 接線端子台和連接器系列

選擇您的升級

當涉及到可靠、安全的訊號傳輸時,PCB 接線端子台和連接器是 PCB 上的主角。每個端子台和每個連接器都有一個真正的英雄 – 針對您的 PCB 特定要求進行客製規劃。您的選擇是什麼?

帶壓桿 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器

帶壓桿 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器需要滿足各種各樣的需求 – 包括在具有挑戰性的條件下的穩健性以及機器、系統和設備不斷縮小的尺寸規格。WAGO 提供各種特別緊湊的帶壓桿 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器,以及電力電子產品。壓桿讓現場接線變得容易。免工具設備連接在受限或難以接近的安裝位置尤其有利。清晰可見的壓杆位置提供了額外的安全性:如果壓桿向上,則接線單元開啟;如果壓桿向下,則接線單元關閉。

優勢:

  • 從 0.14 至 25 mm2 (26–4 AWG) 的全面產品組合
  • 帶壓桿連接的免工具接線
  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術
  • 導線與 PCB 平行和垂直連接
  • 可與導線進線孔平行或垂直進行測試
MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg

SMD PCB 接線端子台

WAGO SMD PCB 接線端子台系列是 LED 應用和工業應用的理想解決方案。您將受益於多項領先業界的優勢,例如緊湊且使用者友好的設計。

優勢:

  • 單芯導線可以直接插入
  • 薄型設計和白色外殼,可最大限度減少板面陰影
  • 滾帶式包裝,可完全整合到自動化組裝中 – 2059 和 2060 系列提供兩種不同的捲帶尺寸

MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

PCB接線端子台

WAGO提供範圍廣泛的PCB接線端子台,適用導線範圍: 0.08 ~ 16 mm2 (28–6 AWG),將PCB連接到您的設備環境。公製或英制焊針間距為2.5至20mm(0.098~0.787inch),WAGO 為您的應用提供正確的解決方案。

優勢:

  • 透過 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,簡單、安全地連接單芯導線
  • 多種 PCB 接線端子可供選擇,具有不同導線進線孔方向和操作類型,可滿足各種需求
  • 客製化顏色組合,用於清晰的連接識別
  • 與各種焊接製程的產品簡單整合到您的製造流程中
  • 適用於穿透式連接應用

插拔式 PCB 連接器

在 WAGO 廣泛的插拔式連接器產品中始終能為您的應用找到合適的解決方案。插拔式 PCB 連接器適用導線截面積 0.08 至 25 mm²,滿足端到端系統佈線的所有要求。

優勢:

  • 插拔式 PCB 連接系統完全適合各種要求和應用領域
  • 這些系統中的多種版本,適用於各種可能的應用。
  • 快速、抗振動、免維護的彈簧匣連接技術
  • 焊針間距為 0.08 至 25 mm²,電流承載能力高達 101 A
  • 插拔式 PCB 接線端子台可用於單獨的焊針和焊針排
  • 適用於穿透式連接應用

picoMAX® – 插拔式連接器

一個鉻鎳鋼彈簧意味著施加的接觸力加倍:此原理使 picoMAX® 連接器比其他連接器系列緊湊度提高 30%。

優勢:

  • 緊湊型設計:可節省多達 30% 的空間
  • 徹底簡化的連接系統
  • 特殊的設計、創新的彈簧匣連接技術和新穎的絕緣材料保證了絕對的接點可靠性 – 即使在更高的環境溫度下
  • 線對板連接具有高達 20g 的極高抗振性,這要歸功於整合鎖扣和幾乎完全隱藏在針型連接器中的孔型連接器
  • 透過平行於連接器進線口的測試插槽進行高效連接器測試

探索我們的產品

所有產品

了解所有 PCB 接線端子和連接器。

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

帶壓桿的 PCB 接線端子台和插拔式連接器

立即發現優勢和應用可能性!

數位 PCB 服務

規劃和設計流程是配置 PCB 的重要步驟。 PCB連接技術在其中起著至關重要的作用。我們的數位 PCB 服務可協助您找到適合您的 PCB 的產品。

給您的啟發

帶壓桿 MCS Maxi 6 - 鎖定系統

帶壓桿 MCS Maxi 6 和 16 - 安裝聯結器

新產品

無需特殊插頭即可連接 Single Pair Ethernet 單對乙太網

Single Pair Ethernet 單對乙太網僅使用一對線即可實現長距離高速乙太網連接。這在節省資源的同時節省了空間並減輕了應用的重量。緊湊型 2601 和 2086 系列 PCB 端子台為單對乙太網提供了簡單的連接過程,因為不需要特殊的插頭。

您的 WAGO 聯絡人

International Sales

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

其他服務選項:

您可能會對此感興趣

相容於我們的 PCB 連接器

CAGE CLAMP®

開拓性連接技術

更高的安全性和更低的成本標準:自 1951 年以來,WAGO 為各種需求提供免維護連接系統 - 彈簧壓力連接技術。

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

我們連接您的照明燈光!

從 LED 模組和磁碟機的連接技術到照明連接和管理,WAGO 擁有有價值、高效的經驗和解決方案。

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

Smart Designer – PCB 設計變得簡單

透過利用 WAGO Smart Designer 規劃軟體,自訂 PCB 接線端子台和 PCB 連接器變得快速而又容易。

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_2000x1125.jpg

CAE 資料使 PCB 工程設計更加容易

借助帶有「原理圖符號和 PCB 焊點」的 CAx 資料,將 WAGO PCB 元件整合到 PCB 設計中變得非常容易。

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_1_2000x1125.jpg