X-COM®S-SYSTEM
X-COM®S-SYSTEM 提供兩種不同厚度的接線端子台:3.5 mm/0.138 inch(2020 系列)和 5.2 mm/0.205 inch(2022 系列)。可以與我們的 TOPJOB® S 軌道式接線端子台及其各種配件相容,例如跨接和標記等配件。
優勢:
- 寬度 3.5mm (0.138 inch) 的接線端子台可連接 1.5 mm2 (16 AWG) 的導線;寬度 5.2 mm (0.205 inch) 的接線端子台可連接高達 4 mm2 (12 AWG) 的導線
- 透過 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯、多芯和壓接歐式端子的導線可快速接線。
- 透過具有相同極數的編碼組進行防插錯保護
- 透過鎖定桿和束線板固定孔型插頭
- 利用多種功能的跨接器解決任何跨接任務(例如,用於連續跨接的相鄰跨接器)
- 適合各種跨接選項的雙跳線槽
- 透過多行標記條和 WMB 標記清晰識別

具有插拔式輸入和輸出的 WAGO X-COM®S-SYSTEM
WAGO 延伸了 X-COM®S-SYSTEM 插拔式軌道接線端子台系列的新規格,允許插入輸入和輸出。在連接器之間,有一個接線端子台,具有 WAGO X-COM®S-SYSTEM 插拔式軌道接線端子台的所有系統優勢。這種完全插拔式的模組化解決方案為客戶節省了大量時間。
優勢:
- 插拔式連接: 預組裝的電纜線束可節省時間、防止錯誤並最大限度地降低成本。
- 防插錯: 編碼可防止具有相同極數的孔型連接器插錯。
- 防止意外接觸: 即使斷開連接,也能保證對帶電部件的安全保護。
- 共用附件: 使用與 TOPJOB® S 系列軌道式接線端子台 相同的附件。