插拔式軌道接線端子台
X-COM® 代表接線端子台和插拔式連接器的綜合。插拔式軌道接線端子台系統主要用於開關設備和控制應用(例如鐵道系統)。多功能佈線系統提供預組裝選項,可在製造、組裝、操作和維護過程中節省時間和金錢。
- X-COM® SYSTEM: 範圍廣泛(軌道安裝、印刷電路板、空中對接、表面安裝、轉接座),可經濟高效地替換 500 V/32 A 重載連接器
- X-COM®S SYSTEM: 採用 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術實現快速接線;也提供 Ex 版本;可經濟高效地替換 500 V/32 A 重載連接器
- X-COM®S SYSTEM MINI:緊湊型設計(寬度僅 3.5mm)
優勢:
- 100% 防插錯保護
- 完全防觸電保護,即使斷開連接
- 預組裝和防插錯保護節省時間和金錢
- 可以在安裝前測試預接線的子組件
- 組裝好的部分可以依據需要快速輕鬆地更換
X-COM®S-SYSTEM 插拔式軌道接線端子台
X-COM®S-SYSTEM 有兩種不同的截面積可供選擇:2020和2022系列。其與我們的 TOPJOB® S 軌道式接線端子台及其系列的各種附件相容。
優勢:
- 寬度 3.5mm (0.138 inch) 的接線端子台可連接 1.5 mm2 (16 AWG) 的導線;寬度 5.2 mm (0.205 inch) 的接線端子台可連接高達 4 mm2 (12 AWG) 的導線
- Push-in CAGE CLAMP® 可實現快速接線
- 單芯導線、多芯導線以及帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入
- 透過具有相同極數的編碼組進行防插錯保護
- 透過鎖定桿和束線板固定孔型連接器