帶壓桿的 PCB 連接:跟上小型化趨勢
今天,線路和信號位準都結合在印刷電路板上。結果:更高的功率密度改變了對連接技術的要求。
每個人都從他們的電腦上了解到:近年來設備變得越來越小。千禧年之際,家用電腦約60公分高,佔滿了所謂 “Big Tower”;多年來,硬體已經縮小,如今存於記事本大小的外殼中,可以舒適地放入口袋。
帶壓桿的 WAGO PCB 連接技術:
- 直覺: 免工具、直覺的壓桿操作
- 安全: 壓桿清楚地鎖定到位(開啟/關閉)
- 免工具: 更快更簡單的佈線
今天,線路和信號位準都結合在印刷電路板上。結果:更高的功率密度改變了對連接技術的要求。
每個人都從他們的電腦上了解到:近年來設備變得越來越小。千禧年之際,家用電腦約60公分高,佔滿了所謂 “Big Tower”;多年來,硬體已經縮小,如今存於記事本大小的外殼中,可以舒適地放入口袋。
這同樣適用於機器和工業電子產品,它們也在穩步縮小。引擎控制範例:以前需要佔用大量空間的保護電路,如今引擎、變速箱和轉換器構成了一個緊湊、智慧且功能強大的單元。
這種發展也影響了驅動器或逆變器中使用的電子設備。信號位準的分離和不斷縮小的印刷電路板安裝空間使組件不斷地靠得更近 – 具有恆定甚至更多的連接功率。這會影響電路板設計,進而影響連接技術。
高需求,即使是小型組件
PCB 接線端子台和連接器必須相應緊湊,同時可靠地傳輸大電流。為了承受苛刻的條件,例如在振動和溫度波動的情況下,組件必須與印刷電路板一起可靠地運行。同時,電子開發人員必須具有成本意識。關於連接技術,這意味著:價格扮演一個重要的角色,但組件還必須透過結構和功能令人信服,以保證印刷電路板設計的靈活性和簡化使用。
WAGO PCB 接線端子台和帶壓桿的連接器是電子產品開發人員的理想之選。這包括用於額定數據高達 1,000 V 和 76 A,額定截面積為 1.5、2.5、4、6 和 16 mm² 的接線端子台。中心核心是採用 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術。
採用直接插入式連接技術的彈簧匣多年來一直受到信賴,例如連接技術製造商 WAGO 的軌道式接線端子台、插拔式連接器和 PCB 接線端子台,並被視為工業和運輸應用中所有類型導線的安全和免維護連接技術的標準。
WAGO PCB 接線端子台具有不同尺寸的導線截面積。這使它們適用於許多應用。照片:WAGO
節省 PCB 空間
除了連接可靠性之外,PCB 接線端子台和連接器還具有節省空間的決定性優勢:它們通常可以連接截面積最多比額定截面積尺寸大一倍的單芯和細多芯導線。透過這種方式,例如,對於電源裝置、太陽光變頻器、牆盒或變頻器,可以使用細多芯導線 (10 mm²) 在更高的功率等級下運行。要連接 10 mm² 導線,6 mm² PCB 接線端子台就足夠了;否則,必須使用 16 mm² 接線端子台。因此,PCB 上的空間節省超過 55%。
特別是,使用插拔式連接器可提供最大的使用者舒適度。透過插拔式連接,可以輕鬆連接難以接近區域的設備。得益於壓桿,連接器可以輕鬆地在手中接線,無需第三隻手來拿著連接器和工具。
WAGO 帶壓桿 多用途連接器系列 (MCS) 全系列連接器
快速簡便的佈線
除了空間要求之外,快速佈線也是確保盡可能短的組裝時間的一個重要因素。選擇這些 PCB 接線端子台或連接器的開發人員受益於單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線可直接插入連接。這樣可以在幾秒鐘內完成接線。
如果製造商準備單獨的模組,然後接線以便在現場操作,則連接點的方便且明確無誤的可操作性至關重要。為滿足這些要求,來自 Minden 的公司推出了 2601、2604、2606 和 2616 系列 PCB 接線端子台以及 2734、2231、2721、831 和 832 系列插拔式連接器。這些系列將緊湊的尺寸和高承載能力與透過壓桿進行直覺和免工具使用相結合。由於操作簡單,並且可以清楚地識別相應的鎖定位置(開啟/關閉),壓桿被證明特別方便於使用者使用。
易於使用的壓桿是一個很大的優勢,尤其是在關閉接線單元時:接線單元開啟時的應力確保壓桿可以輕鬆關閉。這種智慧設計始終提供接線單元的安全連接,幾乎消除了因誤用造成的錯誤。
設計過程的靈活性
在設計他們的電路時,開發人員不想專注於連接技術,他們寧願在印刷電路板的主要功能固化後儘可能簡單和經濟地整合它。這反過來意味著:連接技術的組件必須靈活地整合到整體設計中。WAGO PCB 接線端子台和連接器允許 PCB 水平和垂直連接到 PCB。
壓桿設計優勢
配備壓桿的系列帶來了進一步的建設性優勢:在開啟狀態下,壓桿與接線端子台成 60 度角,因此即使導線連接垂直於 PCB,也可以進行簡單的操作。在這種情況下,開啟的壓桿不會停留在 PCB 上,因此可以更方便地關閉接線單元,同時將損壞 PCB 的風險降至最低。此外,還可以為附加扁平元件(例如 SMD 電阻器)留出安裝空間。
WAGO PCB 接線端子台和連接器構成了滿足這些高要求的產品系列。它們結合了緊湊的尺寸、高承載能力和佈線的便利性以及高設計自由度。
Viktor Dick
Viktor Dick 是位於 Minden 的 WAGO PCB 連接產品經理。除此之外,他還負責帶壓桿的 PCB 接線端子台。
Lukas Westermeier
Lukas Westermeier 是位於 Minden 的 WAGO PCB 連接產品經理。除此之外,他還負責帶壓桿的 PCB 連接器。