MCS MINI
用於信號應用的緊湊型連接器: WAGO 緊湊型 MCS MINI 連接器焊針間距: 3.5 mm (0.138 inch) 和 3.81 mm (0.15 inch),適用導線範圍:0.08 至 1.5 mm2 (28–14 AWG)。
優勢:
- 100% 防插錯保護
- 帶有垂直和水平 CAGE CLAMP® 操作的版本
- Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術 – 單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線可直接插入,帶有整合的按鍵,線對板、線對線、板對板和板對線連接
- 自訂防插錯裝置選項
- THR(通孔回流焊)針型連接器提供滾帶式包裝,適用於自動SMT組裝
- 帶有壓入型和針的版本提供與PCB的無焊接連接

MCS MIDI
多功能連接器,具有更高的安全性:WAGO MCS MIDI 連接器焊針間距:5 mm(0.197 inch)和 7.5 mm(0.295 inch),並提供額外的連接安全性和可靠性。僅可連接具有相同極數的相對部分。自訂防插錯裝置選項可100%防插錯保護。透過選擇相同的極數也可以防止插錯。連接尺寸從 0.08 至 2.5 mm2 (28–12 AWG) 的所有類型導線。
優勢:
- 100% 防插錯保護 提供垂直和水平 CAGE CLAMP® 操作版本
- Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,帶有按鍵,使用單芯線和壓接歐式端子的導線連接
- 線對板、線對線、板對板以及板到線連接
- 自訂防插錯裝置選項
- 長型焊針可連接到軌道式接線端子台
- 帶有壓入型和針的版本提供與PCB的無焊接連接

MCS MIDI Classic
用於設備連接的標準連接器:WAGO 多功能 MCS MIDI Classic 連接器焊針間距:5、5.08、7.5 和 7.62 mm(0.197、0.2、0.295 和 0.3 inch)。CAGE CLAMP® 連接適用導線範圍 0.08 至 2.52 mm2 (28–12 AWG) 的所有類型導線。配備有鎖定卡栓或螺絲固定耳的連接器可防止意外斷開,進而確保穩固連接。
優勢:
- CAGE CLAMP® 規格透過垂直和水平操作輕鬆進行電纜預組裝和單元佈線 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術技術連接單芯和帶歐式端子的導線 – 帶或不帶整合按鍵
- 孔型連接器在單個接頭中成組排列,而不會損失焊針間距
- 線對板、線對線、板對板以及板到線連接
- 自訂防插錯裝置選項,長型焊針可連接到軌道式接線端子台
- 透過可選的束線板或外殼進行機械加固
- THR(通孔回流焊)針型連接器提供滾帶式包裝,適用於自動SMT組裝

MCS MAXI 6
WAGO 新型 MCS MAXI 6 帶壓桿插拔式連接系統延伸了 Power Electronics 產品家族。適用導線範圍:0.5 至 10 mm2 (20–8 AWG),MCS MAXI 6 連接器具有更高的電流承載能力,非常適合應用於高電流需求。直覺式的壓桿操作可以直接接線。MCS MAXI 6 焊針間距:7.62 mm (0.3 inch)。
優勢:
- 透過壓桿輕鬆進行接線
- 無須工具,直覺式的壓桿操作
- Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術
- 導線範圍更廣,電流承載容量更高
- 「線對板」和「線對線」 連接
- 100% 防插錯保護
- 依據 UL 1059,針型和孔型連接器均可承受高達600V的電壓
- 透過可選的束線板或外殼進行機械加固