MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O System Field

具有延伸連接性的分散性 – 用於 IP67 等級無控制櫃自動化的 WAGO I/O System Field 具有一系列令人印象深刻的功能。

優勢:

  • 整合的負載管理
  • 延伸的網路連接
  • 兼具功能和美學於一個系統
  • 透過 IO-Link 的多合一解決方案

新產品

The WAGO I/O System Field,現在使用 MQTT

雲端連接為分散式 I/O 系統提供了更多可能的應用。

分散式 WAGO I/O System Field 擁有延伸的網路連接性。他整合了架構於 ETHERNET 的快速現場總線,如 PROFINET®, EtherNet/IPTM 和 EtherCAT®,以及 IO-Link, OPC UA, Bluetooth® 和等技術。I/O System Field 的通訊模組現在還支援用於直接雲端連接等應用的 MQTT 通訊協定。設備數據和後設資料、測量值和診斷數據可以被讀取並傳遞到雲端應用程式或 Edge 設備進行進一步處理。

免費的韌體更新將 MQTT 功能作為附加組件提供。適用於 iOS 或 Android 的 WAGO I/O Field App 可透過 Bluetooth® (低功耗藍牙)操作模組。此應用程式現在包括 IP 位址分配和管理,使現場無線偵錯更加容易。除了防護類型 IP67 外,這些模組現在還滿足外殼類型 12 和 13 (UL 50) 的要求,並已通過 UL 61010 普通位置要求的認證,允許在相應的市場中使用。WAGO I/O System Field 工具包現在還包括 WAGO IO-Link 編輯工具。使用此工程軟體配置 WAGO IO-Link 主站並直接操作 IO-Link 設備,無需考慮製造商。除了 I/O System Field 模組外,工程軟ㄊ體現在也可以配置 I/O System 750 模組。

優勢:

  • 透過 MQTT 進行雲端連接
  • 透過應用程式初始分配和管理模組 IP 位址
  • 符合 UL 標準以獲得更大的市場

WAGO I/O SYSTEM FIELD 一覽

面向未來的自動化

高性能,專為時效性網路(TSN)而設計,即使在最惡劣的環境條件下也屹立不搖:WAGO I/O System Field 的無控制櫃自動化將令人印象深刻的各種功能與堅固的IP67外殼融合在一起。

廣泛的應用領域

無論是在包裝機還是在機械手臂上,I/O System Field 模組都精確地安裝在您需要的位置 – 在操作的中心,靠近感測器和驅動器。

WAGO I/O System Field 無與倫比的優勢

延伸的網路連接

現代化、分散式的生產設施需要自動化解決方案,以確保最高水平的連接性,同時在控制櫃外提供最佳性能。WAGO 開發了新的面向未來的 I/O System Field,其 IP67 防護等級可滿足這些需求。新系統結合了架構於 ETHERNET 的快速現場總線,如 PROFINET®, EtherCAT® 和 EtherNet/IPTM 模組,支援 OPC UA, Bluetooth® 以及 Webserver 等技術,並即將支援 MQTT 作為雲端連接協議。核心是一個強大的處理器核心,將安全現場和雲端連接相結合。該模組提供具有整合安全功能的高性能技術。他是所有 ETHERNET、現場總線和工業物聯網標準(包括 TSN)的基礎,為廣泛變化的要求提供最大的靈活性。

優勢:

  • 支援標準現場總線系統
  • 透過 OPC UA 進行跨平台的數據交換
  • 透過 MQTT 提供的系統訊息
  • 透過 Bluetooth® 快速且分佈式地存取模組訊息
  • 透過整合的 Web 瀏覽器存取系統訊息
  • #made for TSN - 專為TSN製造

1 of 3
他結合了速度與架構於 ETHERNET 的現場總線,如 PROFINET® 以及 OPC UA 和 WEBSERVER 等技術 – 現在還支援 MQTT 作為雲端連接的通訊協定。
Ludwig Adelmann,WAGO GmbH & Co. KG 產品經理

兼具功能和美學於一個系統

IP67 等級的 WAGO I/O System Field 針對堅固的無控制櫃自動化進行了優化。這些模組正好安裝在您需要的位置–在操作的中心,靠近感測器和驅動器。這種適應性不僅減少了所需的佈線,而且簡化了偵錯,維護和診斷。該系統提供全防護金屬外殼(用於極端惡劣的環境)或堅固而輕巧的塑料外殼(用於移動應用),提供無懈可擊的保護。這些模組的工作溫度範圍為 −25 至 +70 C (−13…+158 F)。纖薄的外殼和橫向安裝非常適合在最狹窄的空間內檢測信號以及保護模組和連接電纜的安裝。感測器和驅動器透過標準M8和M12電纜連接。該系透過一個L編碼大電流M12連接器供電,可提供高達 16A 的電流,並將更多的功率封裝在更小的空間中。這些模組可以容納標準 WAGO 產品組合中的 WMB 卷裝標記牌或標記條。

優勢:

  • 完全密封的IP67金屬外殼,用於極端環境
  • 非封裝,輕型 IP67塑料外殼,用於移動應用
  • 詳細的標籤,方便的標記選項和清晰可見的LED

整合的負載管理

創新的負載管理透過電源電流負載管理確保充分利用系統電源。可以記錄和評估每個通道的電流和電壓。可以為單個通道設置過載限制。這允許在發生故障時進行更快、更細緻的錯誤檢測,以及更容易的錯誤預測 – 這對於預測性維護等前瞻性方法至關重要。

優勢:

  • 大容量電源,每個 IO-Link 連接埠最高2 x 16A,最高 4A
  • 可調輸出電流限制
  • 電流消耗監測
  • 預警和主要警報的定義
  • 監控電壓和電流(按通道和整個模組)
  • 架構於通道的溫度監控
這大大簡化了配置和佈線。他還為診斷、參數化和設備識別創造了全新的可能性。
Helmut Börjes,WAGO GmbH & Co. KG 產品經理

透過 IO-Link 的多合一解決方案

結合 IO-Link, the I/O System Field 充分展示了其作為靈活的 “I/O分配器” 進行數據採集和分配的優勢。通訊標準允許從控制級別到感測器和驅動器級別的無縫資料流。這使案件規劃和佈線變得更加容易。他還為診斷、參數化和設備識別開闢了全新的可能性。

優勢:

  • 與 IO-Link 的端到端雲端和現場總線通訊
  • 用於案件規劃和設備更換的簡化佈線
  • 每個模組最多 8 個 IO-Link hubs – 每個連接埠高達 4A – 一個主站最多 128 個數位 I/O
  • 短線路徑的星形拓撲
  • IP位址更少

軟體和資料庫

快速、全面的配置

用於 IO-Link 設備的新工具提供了許多設置選項和方便的數據存取。

IO-Link 作為以數位方式連接感測器和驅動器的介面越來越被接受。原因之一:強制性 IO 設備描述 (IODD) 有助於與各種 IO-Link 設備進行獨立於製造商的通訊。WAGO 現在提供 IO-Link 編輯工具,這是一種整合工程軟體,可以配置 WAGO IO-Link 主站並允許獨立於製造商的 IO-Link 設備操作。

新編輯工具支援 IO-Link V1.0 (IODD V1.0.1) 和 IO-Link V1.1 (IODD V1.1)。該工具可用於配置 WAGO I/O System Field 的所有 IP67 模組和所有 WAGO IO-Link 主站和 IO-Link 設備,以及其他製造商的 IO-Link 設備。如果缺少 IODD,可以使用 IODDfinder 輕鬆搜索和整合他們。該工具可以作為獨立程式運行,也可以透過 TCI(Tool Calling Interface)整合到 PLC 編程軟體中。

優勢:

  • WAGO IO-Link 主站和其他 IO-Link 設備的編輯工具
  • 使用 IODDfinder 自動下載丟失的 IODD
  • 用於整合到工程系統中的 TCI 介面

授權產品型號 (WAGO DRM): 2759-0106/1121-1000

立即註冊,免費試用我們的工程軟體30天。

WAGO I/O Field App

I/O System Field APP 是用於維護,診斷,操作和監控的應用程式。WAGO I/O Field APP 允許您為現場總線模組和 IO-Link 集線器顯示產品訊息、進行設置和調整參數。掃描數據矩陣代碼以選擇產品後,透過 Bluetooth® 介面進行通訊。可以顯示連接埠的當前測量值(溫度,電壓,電流和狀態)並進行配置(包括操作模式和過濾器)。

  • 透過數據矩陣碼識別
  • 透過 Bluetooth® 通訊
  • 下載 IODD(IODDfinder)
  • 存取所有過程和參數數據
  • 強制輸出(DO)
  • 規格書,手冊等的管理。
  • 使用者和權限管理

媒體庫

概覽

Videos:2 | 持續期間 38:60
概覽
Videos:2 | 持續期間 38:60

客戶應用

自動化鋸切設備
帶有 IP67 的 I/O 系統

Burkhardt-Löffler 位於 Franconia,生產石材加工系統,並依賴於 WAGO 的一致自動化。WAGO I/O System Field 確保在他們新開發的鋸切設備中必要的連接。該解決方案以其簡單的佈線、輸入和輸出的自由參數化、IP67 防護等級和快速執行等特點而得分。

MM-39620_GWA_Reference_Burkhardt_Loeffler_EM211196_2000x1125.jpg

相關主題

“Made for TSN”

如果要為將來的生產設備做好準備,工業通訊必須具有快速,實時和標準化的能力。時效性網路(Time-Sensitive Networking, TSN)是實現這一目標的關鍵,因為他提供了顯著提高單個網路性能的前景。

MM-4696_LP_full_SPS_TSN_2000x1125_.jpg

使用 IO-Link 進行開創性通訊

IO-Link 是現場級別數據採集的靈活介面。開放式通訊標準允許從感測器級別到控制級別的無縫資料流。這使案件規劃和佈線變得更加容易。

MM-22272_new_website_page_IO-Link_loesungen_2000x1125.jpg

您可能會對此感興趣

相關主題和產品

WAGO的開放式自動化

我們為您提供高度靈活的客製解決方案的自由。我們在您邁向數位化未來之路上為您提供支援!#openandeasy

MM-400936_new-website-page_open_wago-automation_2000x1125 (1).jpg

WAGO 雲端

連接現實世界和虛擬世界 – 可延伸、可靠且通用。WAGO 雲端為您提供了一個 IoT 平台,用於集中式數據視覺化-不受位置限制。

cloud-2000x1125px.jpg

I/O 系統 – 隨時隨地均可使用

無論是在控制櫃內部還是外部,WAGO 的 I/O 系統都可以在您需要的地方提供自動化,即使在惡劣的條件下也是如此。

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg