控制櫃內外實現最佳自動化:適用於所有應用和環境的彈性 IP20 和 IP67 遠端 I/O 系統。
WAGO I/O 系統的優勢:
產品概覽
控制器 – 所有功能概覽
瞭解有關我們控制器的功能和技術特性的更多資訊。只需點擊即可了解有關安全、物聯網、作業系統等的更多資訊。
WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 具有通用應用範圍和廣泛的產品群組。擁有 500 多個不同模組,其多功能性和靈活性非常強大,幾乎涵蓋了最廣泛的行業範圍內的每一個要求。
優勢:
WAGO-I / O-SYSTEM 750 XTR 極其堅固的設計具有明顯的優勢:透過使用額外的空調,可最大化系統的正常運行時間,減少空間需求並降低能源和維護成本。此系列適用於特別依賴以下要求的極端應用:
優勢:
優勢:
針對不同電位和信號類型的 I/O 模組的全面選擇可節省時間和金錢,因為感測器/驅動器可以直接連接,即使在安全相關應用中也是如此。
在這些應用中使用需要由獨立分類協會(如 ABS、GL、LR 等)進行評估和認證。在執行的 20 項測試中,超過半數符合 EMC。這些測試所獲得的結果允許在暴露於振動的船用柴油機以及船橋的EMC敏感區域內操作(通過認證)。當然,這些具有成本效益的模組也適用於其他產業。
發電和配電行業的主要目標是確保可靠和安全的電力供應。WAGO擁有豐富的產品組合,可為客戶提供廣泛的應用選項:能源發電廠的自動化、將能源分配到遠端解決方案,以及透過用於電流和能源測量技術的I / O組件進行能源監控和控制。
無論是鐵路車輛,信號技術還是火車站,WAGO都是電流或信號傳輸和轉換的理想合作夥伴。我們的 WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 系列完美地補充了客戶的安全導向型控制需求,以實施預防性維護。無論是軌道還是開關,我們的產品都符合軌道標準的要求(DIN EN 50121-4、EN 50121-5 和 DIN EN 50155)- 沒有應用限制。
發現產品
您可能會對此感興趣
搭配主題和產品