新型 WAGO I/O System Field (IP67)系列,用於迎接未來自動化的模組式設備
現代化的分散式生產設施需要自動化解決方案,以確保最高級別的連接性,同時在控制櫃外部提供最佳性能。WAGO 開發了具有 IP67 防護等級的 I/O System Field,透過可升級的方式滿足現在和未來的這些需求: “I/O System Field 將速度與架構於 ETHERNET 的現場總線(例如 PROFINET)、OPC UA 或 Webserver 等技術以及未來作為通訊協議的 MQTT 相結合,實現雲端連接,”WAGO 自動化專家 Ludwig Adelmann 說。此外,該系統還為 TSN 做好了準備,這是端到端、靈活、強大和安全網路的關鍵技術。
上市時間: 2020 年 2 月
優勢:
更多溝通方式,實現面向未來的自動化
也可用於移動應用的外殼規格
每個 I/O 連接埠的整合負載管理
用於現場無線通訊的 Bluetooth®