MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

控制器

機器和系統的可用性:憑藉頂級性能、低功耗、多種介面、緊湊尺寸和高度安全性,我們的可程式控制器 (PLC) 為眾多應用提供了經濟高效的自動化解決方案。

優勢:

  • 可根據 IEC 61131-1 透過 CODESYS 進行編程
  • 可延伸的運算能力
  • 可在極端環境下使用
  • 與 WAGO I/O System 750 的理想組合

產品概覽

控制器 – 所有功能概覽

瞭解有關我們控制器的功能和技術特性的更多資訊。只需點擊即可了解有關安全、物聯網、作業系統等的更多資訊。

controller_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1125.jpg

產品概覽

複雜、緊湊、靈活甚至極端:WAGO 為您的環境條件提供合適的控制器!概覽我們的各種控制器及其為您的應用提供的優勢。

滿足複雜自動化需求的動力:Edge Controller

Edge Controller 配備 ARM Cortex-A9 四核心處理器,並配備全面的介面選擇。其廣泛的功能使其非常適合在任何行業中進行個人化使用。

  • 輕鬆整合到現有系統中
  • 可根據 IEC 61131-1 透過 CODESYS 進行編程
  • 預安裝的 Linux®作業系統
  • 緊湊型安裝節省空間

功能強大且靈活,適合中型到大型應用:PFC300

PFC300 專為機器、製程和樓宇環境中的嚴苛應用而設計。配備 2 GB RAM 和 64 位元處理器,可為大規模操作提供高效能和可靠性。

  • 可在 Linux® 作業系統上使用 CODESYS (IEC 61131-1) 進行編程
  • 全面的安全功能
  • 雙核心處理
  • USB-C 服務連接埠

適用於中型應用的強大控制:PFC200

我們的PFC200系列控制器具有多種功能,因此非常適合用於工業、製程和樓宇自動化。

  • 支援最多通訊總線
  • 可在 Linux 作業系統上根據 IEC 61131-1 使用 CODESYS 進行編程
  • 全面的安全功能
  • XTR 系列適合在極端條件下使用
controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

適用於極端環境:

XTR 控制器

我們用於極端應用的控制器:案件設計、控制和視覺化。在其他控制器發生故障的環境條件下實現自動化。

  • 可在 –40 到 +70 °C 的極端溫度範圍內使用。
  • 過電壓高達 5 kV 脈衝電壓
  • 抗振動和衝擊,抗振性高達 5g 加速度

小型應用的靈活控制:PFC100

緊湊型 PFC100 控制器具有 512 MB 記憶體 – 適用於樓宇和機械工程產業。

  • 可根據 IEC 61131-1 透過 CODESYS 進行編程
  • 開放式 Linux® 平台
  • 全面的安全功能